Xích bảo vệ cáp dành cho các ứng dụng đơn giản

Xích dẫn cáp

zipper

Zipper

Đóng mở nhanh như chớp với "khóa kéo"

  • Chiều cao bên trong: 9 đến 32 mm
  • Thanh ngang trên dây đeo ở bán kính ngoài
  • Chạy êm do bước xích nhỏ
  • Cũng có sẵn dưới dạng "phiên bản ống" đóng
  • Giải thưởng thiết kế iFcho thiết kế khóa kéo

ống điện tử có khóa kéo

Ống điện tử có khóa kéo

Bảo vệ chip trong không gian lắp đặt nhỏ

  • Chiều cao bên trong: 9 đến 32 mm
  • nắp trên vành đai ở bán kính ngoài
  • Phiên bản ống cho ảnh hưởng bụi bẩn nhẹ
  • Chạy êm do bước xích nhỏ
  • Cũng có sẵn dưới dạng "phiên bản ống" đóng
  • Giải thưởng thiết kế iFcho thiết kế khóa kéo

E1

E1

e-chains tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng đơn giản

  • Chiều cao bên trong: 10 đến 20 mm
  • Có thể mở ở bán kính ngoài
  • Rất dễ đổ đầy vì có nắp bản lề
  • Dễ dàng kéo dài và rút ngắn
  • Phân loại UL94-V2

snapchain

Xích snapchain

Lắp ráp nhanh các cụm cáp

  • Có sẵn trong hai phiên bản:
    • Các vòng có thể mở dọc theo bán kính bên ngoài
    • Các vòng có thể mở dọc theo bán kính bên trong
  • Giải pháp thay thế thuận lợi cho máy cắt cáp phức tạp
  • Có thể uốn cong theo 1 hoặc 2 hướng
  • Giải thưởng thiết kế iF

cung cấp năng lượng cho văn phòng và đồ nội thất

  • chiều cao bên trong: 21 mm
  • Đẩy cáp vào bán kính bên trong
  • Dễ dàng để điền
  • Thân thiện với cáp nhờ đường viền bên trong mịn màng
  • Được chứng nhận UL94-V2

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến