Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của quý khách

Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.

iglidur® P4 - Low-cost-allrounder for high volumes

New in standard range

iglidur® P4 has a good temperature resistance and is suitable for low moisture absorption as well as varying environmental conditions Developed for high volumes it has an excellent price-performance ratio
 

Cost-effective

Low moisture absorption

Suitable for medium and high loads

Good universal wear-resistance

P4
iglidur® P4 material data
Density 1.58 g/cm3
Colour black
Max. moisture absorption at 23 °C and 50% r.h. 0.2 % weight
Max. water absorption 0.4 % weight
Max. long-term application temperature 100°C
Max. short-term application temperature 165°C
Lower application temperature -30°C
Flexural modulus 5,730 MPa
Max. surface pressure 39 MPa
Surface resistance >1012Ω

Product range:

iglidur® P4, Form S (metric)

Shaft diameter d1 [mm]:

 

Outer diameter d2 [mm]:

 

Bearing width b1 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 b1
pressed in H7
[mm] Min. max. [mm] [mm]
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-0405-04 (1) 4 +0,020 5 4 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-0405-06 (1) 4 +0,020 5 6 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-0507-05 (1) 5 +0,010 7 5 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-0507-10 (1) 5 +0,020 7 10 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4SM-0608-06 (1) 6 +0,020 8 6 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-0608-08 (1) 6 +0,025 8 8 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-0608-10 (1) 6 +0,025 8 10 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-0810-08 (1) 8 +0,025 10 8 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-0810-10 (1) 8 +0,025 10 10 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4SM-0810-12 (1) 8 +0,025 10 12 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1012-08 (1) 10 +0,032 12 8 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1012-10 (1) 10 +0,025 12 10 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4SM-1012-12 (1) 10 +0,032 12 12 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1012-15 (1) 10 +0,032 12 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1012-20 (1) 10 +0,032 12 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1214-10 (1) 12 +0,032 14 10 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1214-12 (1) 12 +0,032 14 12 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1214-15 (1) 12 +0,032 14 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1214-20 (1) 12 +0,032 14 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1315-10 (1) 13 +0,032 15 10 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1315-20 (1) 13 +0,032 15 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1416-15 (1) 14 +0,032 16 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1416-20 (1) 14 +0,032 16 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1416-25 (1) 14 +0,032 16 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1517-15 (1) 15 +0,032 17 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1517-20 (1) 15 +0,032 17 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1517-25 (1) 15 +0,032 17 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1618-15 (1) 16 +0,032 18 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1618-20 (1) 16 +0,032 18 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1618-25 (1) 16 +0,032 18 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1820-15 (1) 18 +0,032 20 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1820-20 (1) 18 +0,032 20 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-1820-25 (1) 18 +0,032 20 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2023-10 (1) 20 +0,040 23 10 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2023-15 (1) 20 +0,040 23 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2023-20 (1) 20 +0,040 23 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2023-25 (1) 20 +0,040 23 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2023-30 (1) 20 +0,040 23 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2225-15 (1) 22 +0,040 25 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2225-20 (1) 22 +0,040 25 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2225-25 (1) 22 +0,040 25 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2225-30 (1) 22 +0,040 25 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2427-15 (1) 24 +0,040 27 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2427-20 (1) 24 +0,040 27 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2427-25 (1) 24 +0,040 27 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2427-30 (1) 24 +0,040 27 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2528-15 (1) 25 +0,040 28 15 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2528-20 (1) 25 +0,040 28 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2528-25 (1) 25 +0,040 28 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2528-30 (1) 25 +0,040 28 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4SM-2832-20 (1) 28 +0,040 32 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2832-25 (1) 28 +0,040 32 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-2832-30 (1) 28 +0,040 32 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3034-20 (1) 30 +0,040 34 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3034-25 (1) 30 +0,050 34 25 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3034-30 (1) 30 +0,040 34 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3034-40 (1) 30 +0,040 34 40 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3236-20 (1) 32 +0,050 36 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3236-30 (1) 32 +0,050 36 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3236-40 (1) 32 +0,050 36 40 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3539-20 (1) 35 +0,050 39 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3539-30 (1) 35 +0,050 39 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-3539-40 (1) 35 +0,050 39 40 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4SM-3539-50 (1) 35 +0,050 39 50 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-4044-20 (1) 40 +0,050 44 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-4044-30 (1) 40 +0,050 44 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-4044-40 (1) 40 +0,050 44 40 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-4044-50 (1) 40 +0,050 44 50 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-4550-20 (1) 45 +0,050 50 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-4550-30 (1) 45 +0,050 50 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-4550-40 (1) 45 +0,050 50 40 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-4550-50 (1) 45 +0,050 50 50 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-5055-20 (1) 50 +0,060 5 20 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-5055-30 (1) 50 +0,060 55 30 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-5055-40 (1) 50 +0,050 55 40 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-5055-50 (1) 50 +0,060 55 50 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4SM-5055-60 (1) 50 +0,060 55 60 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu hàng mẫu miễn phí Yêu cầu hàng mẫu miễn phí
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method

iglidur® P4, Form F (metric)

Shaft diameter d1 [mm]:

 

Outer diameter d2 [mm]:

 

Flange diameter d3 [mm]:

 

Bearing width b1 [mm]:

 

Flange thickness b2 [mm]:

 

Part No. d1 Tolerance
d2 d3 b1 b2    
    pressed in H7            
  [mm] Min. max. [mm] [mm] [mm] [mm]    
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-0608-04 (1) 6 +0,020 8 12 4 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-0608-08 (1) 6 +0,025 8 12 8 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-0810-05 (1) 8 +0,025 10 15 5 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-0810-07 (1) 8 +0,025 10 15 7 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4FM-0810-09 (1) 8 +0,025 10 15 9 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1012-07 (1) 10 +0,032 12 18 7 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1012-09 (1) 10 +0,032 12 18 9 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1012-12 (1) 10 +0,032 12 18 12 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4FM-1012-17 (1) 10 +0,025 12 18 17 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1214-07 (1) 12 +0,032 14 20 7 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1214-09 (1) 12 +0,032 14 20 9 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1214-12 (1) 12 +0,032 14 20 12 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4FM-1214-17 (1) 12 +0,032 14 20 17 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1416-12 (1) 14 +0,032 16 22 12 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1416-17 (1) 14 +0,032 16 22 17 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1517-09 (1) 15 +0,032 17 23 9 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1517-12 (1) 15 +0,032 17 23 12 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1517-17 (1) 15 +0,032 17 23 17 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1618-12 (1) 16 +0,032 18 24 12 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4FM-1618-17 (1) 16 +0,032 18 24 17 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1820-12 (1) 18 +0,040 20 26 12 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1820-17 (1) 18 +0,032 20 26 17 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-1820-22 (1) 18 +0,040 20 26 22 1 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-2023-11 (1) 20 +0,040 23 30 11 1,5 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-2023-16 (1) 20 +0,040 23 30 16 1,5 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc P4FM-2023-21 (1) 20 +0,040 23 30 21 1,5 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-2528-11 (1) 25 +0,040 28 35 11 1,5 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-2528-16 (1) 25 +0,040 28 35 16 1,5 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-2528-21 (1) 25 +0,040 28 35 21 1,5 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-3034-16 (1) 30 +0,040 34 42 16 2 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-3034-26 (1) 30 +0,050 34 42 26 2 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-3539-16 (1) 35 +0,050 39 47 16 2 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-3539-26 (1) 35 +0,050 39 47 26 2 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-4044-30 (1) 40 +0,050 44 52 30 2 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-4044-40 (1) 40 +0,050 44 52 40 2 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thời gian giao hàng khi yêu cầu P4FM-4550-50 (1) 45 +0,050 50 58 50 2 Theo yêu cầu Thêm vào giỏ hàng
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu hàng mẫu miễn phí Yêu cầu hàng mẫu miễn phí
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

(1) The specified d1 tolerance adjusts itself after the force fitting. Test method

More information:


Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Thời gian giao hàng khi yêu cầu

Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 3rd Floor, Standard Factory G, Street No. 17, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY