Hệ thống autoglide - Giải pháp đặc biệt cho những chặng đường dài không có máng dẫn hướng

  • Hệ thống xích dẫn dẫn cáp tự dẫn hướng, không cần máng dẫn hướng
  • An toàn, yên tĩnh, chống mài mòn và tiết kiệm năng lượng
  • Dành cho khoảng cách di chuyển lên đến 80 m
  • Tốc độ di chuyển lên đến 4 m/s
  • Giải pháp tiết kiệm chi phí do loại bỏ máng dẫn hướng
  • Thời gian lắp đặt rất nhanh cho những khoảng cách di chuyển dài vì không cần máng dẫn hướng!
  • Chiều rộng hẹp, chạy êm

autoglide 5

autoglide 5
  • Năng lượng, dữ liệu, không khí và chất lỏng trong MỘT hệ thống
  • Thời gian lắp đặt ngắn hơn 88% so với thông thường
  • Hành trình 80 m
  • Chạy êm: 63 dB(A) ở tốc độ 2 m/s

E4.1AG

E4.1AG
  • Các yếu tố hướng dẫn đơn giản để lắp đặt nhanh chóng trên chất nền
  • Đối với khoảng cách di chuyển trên 10 m
  • Có thể lái xe qua các thanh dẫn hướng sàn

White paper: Xích dẫn cáp dẫn hướng dây thép thay thế cho busbar?

Thông tin thêm

Cửa hàng xích dẫn cáp trực tuyến
Xích bảo vệ cáp
Thông tin xích dẫn cáp

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến