Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của quý khách

Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.

Các ứng dụng thành công cho lĩnh vực máy công cụ

Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các ví dụ ứng dụng với các sản phẩm igus® trong máy công cụ

Các ứng dụng với ống RX chống chip trong máy công cụ

Ống RX cực kỳ kín và chống bám chip

Giải quyết vấn đề cho các hệ thống nguồn cáp trong các ứng dụng tạo chip

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

Các ứng dụng với các xích dẫn cáp 3D triflex® R trong máy công cụ

triflex® R cho các ứng dụng robot

Đặc biệt để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt cho các ứng dụng nhiều trục

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

Các ứng dụng với xích dẫn cáp xoay RBR và các ứng dụng quay trong máy công cụ

Chuyển động tròn với RBR

Các chuyển động tròn có thể được thực hiện với các giải pháp xích dẫn cáp khác nhau

Các ứng dụng xoay với twisterband

Chuyển động quay ngang 7.000 ° và hơn thế nữa lên đến 3.000° ở vị trí lắp đặt thẳng đứng

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

Các ứng dụng với xích dẫn cáp E4 trong máy công cụ

Bộ chế tạo xích dẫn cáp tiêu chuẩn

cho gần như tất cả các ứng dụng - 4 mảnh

Các ứng dụng với dòng E4.1 cho trọng lượng cao

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Các ứng dụng với ống dẫn cáp E2 trong các máy công cụ

E2 R - ống dẫn cáp hai mảnh để bảo vệ chip và hoạt động rất trơn tru

Các ống dẫn cáp có thể được sử dụng ở những nơi có chip nóng, bụi bẩn

Các ứng dụng với E2/000 trong các máy công cụ

Textile machines

Energy supply systems for knitting machines provide for quality and flexibility.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Các ứng dụng với xích dẫn cáp E6 trong các máy công cụ

Xích dẫn cáp E6 - chắc chắn, yên tĩnh, ít rung động, tương thích với phòng sạch

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Các ứng dụng với xích dẫn cáp readychain® có đầu nối và cáp chainflex® trong các máy công cụ

Xích lắp sẵn readychain®

Cáp chainflex®

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Các ứng dụng với các bạc lót nhựa iglidur® và các máy công cụ

Các bạc lót iglidur® được làm từ nhựa hiệu năng cao

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Các ứng dụng với bearing tuyến tính drylin® trong các máy công cụ

Dẫn hướng tuyến tính drylin

Không giống như các hệ thống ổ bi tuần hoàn quen thuộc, bearing tuyến tính drylin® hoạt động dựa trên các thành phần trượt.

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Concrete pipe cutter

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Các ứng dụng với bàn xoay PRT trong các máy công cụ

iglidur® PRT - bàn xoay

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Các ứng dụng với các ổ bi cầu igubal® trong máy công cụ

Các ổ bi cầu igubal® nhựa


Các ứng dụng với vòng bi xiros® trong máy công cụ

Các vòng bi xiros®

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Roller bearing in deburring machine

Thanks to xiros, bi-annual maintenance is no longer necessary. Corrosion-free and lubrication-free.

Các ứng dụng với công nghệ vít me truyền động drylin®

Công nghệ vít me truyền động drylin®


Các ứng dụng giảm căng cáp

Các thiết bị giảm căng cáp


Tìm kiếm các ví dụ ứng dụng


Bạn đang tìm kiếm các ví dụ ứng dụng đã được thử nghiệm thực tế từ ngành máy công cụ?
Tại đây bạn có thể xem qua các ứng dụng khách hàng đã được thực hiện và chọn lọc theo cách của bạn.



Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG