Cải thiện hiệu quả năng lượng với xích dẫn cáp và cáp

Giảm mức tiêu thụ năng lượng lên đến 57% với dây cáp và xích năng lượng tiết kiệm năng lượng

10 mẹo để có xích dẫn cáp “thân thiện với việc bảo trì”

"Tôi nên cân nhắc những gì về vấn đề bảo trì khi lựa chọn e-chain ?"

Tips  dành cho xích dẫn cáp hành trình dài

Tips cho xích dẫn cáp hành trình dài

Tiết kiệm năng lượng với xích dẫn cáp

Hiệu quả năng lượng với xích năng lượng và cáp
Hiệu quả năng lượng với xích năng lượng và cáp

Xích dẫn cáp tiết kiệm năng lượng

Xích dẫn cáp con lăn P4

Xích con lăn P4
  • Giảm tới 57% công suất truyền động
  • Hành trình dài lên đến 800 m
  • Tải trọng bổ sung lên đến 30 kg/m

Chuyển động lăn thay vì trượt

Xích dẫn cáp con lăn
  • Giảm tới 37% công suất truyền động
  • Khoảng cách di chuyển trên 400 mét
  • Tải trọng bổ sung lên đến 50 kg/m

Xích dẫn cáp nhỏ hơn

Xích dẫn cáp E4.1
  • Giảm công suất ổ đĩa lên đến 17%
  • Kích thước nhỏ hơn, ổn định hơn và nhẹ hơn
  • Hành trình trên 200 m

Cáp tiết kiệm năng lượng chainflex ®

Cáp điều khiển CF9

Cáp điều khiển CF9
  • Giảm công suất ổ đĩa lên đến 17%
  • Đối với tải trọng cao nhất
  • Vỏ ngoài TPE

cáp động lực CF34.UL.D

  • Giảm công suất ổ đĩa lên đến 17%
  • Đối với tải rất cao
  • Vỏ ngoài TPE

Cáp servo CF270.UL.D

  • Giảm công suất ổ đĩa lên đến 17%
  • Đối với tải trọng trung bình
  • PUR-áo khoác ngoài

Tại sao nên tin tưởng vào xích dẫn cáp của igus ®

Phòng thí nghiệm thử nghiệm máng cáp
Cam kết vận hành xích dẫn cáp

Bạn cũng có thể quan tâm đến

Các cáp chainflex
Xem thêm thông tin
chuỗi năng lượng cải tiến công nghệ và giảm chi phí

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến