Cánh tay robot bên cạnh trình cấu hình thiết bị robot trên nền cam.

Xích dẫn cáp đa trục cho robot - triflex® R

Cửa hàng trực tuyến

Thẻ mua hàng triflex R với biểu tượng sản phẩm và giỏ hàng màu cam.

Thông tin sản phẩm

Thông tin triflex R với kính lúp và biểu tượng thông tin.

Dịch vụ, video, lời khuyên...

2 công cụ cấu hình

Bộ cấu hình triflex R với tay robot và xích dẫn cáp cho dẫn hướng 3D.

Tổng quan về sản phẩm mới

Đến các cải tiến

Mẫu TRC và TRE miễn phí

Hệ thống bảo vệ cáp igus triflex R TRE TRC với ba góc nhìn.
  • Khách hàng hãy tự mình kiểm chứng chất lượng sản phẩm
  • Mẫu sample cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm mà thoạt nhìn có thể quý khách không nhận ra
  • 5 mắt xích TRE.50.080.0.B
  • 4 mắt xích TRC.50.080.0
  • 1 đầu nối xích có kẹp căng cáp TR.50.01

Xích nhựa dẫn cáp cho robot Scara

Scara Cable Solution trên robot SCARA trong nhà xưởng sản xuất với chi tiết dẫn cáp.

Giải pháp cáp SCARA

  • Chiều rộng ống danh nghĩa 29mm (bên trong)
  • Kích thước 23 & 36mm đang trong giai đoạn lập kế hoạch
  • Bộ phận hỗ trợ dẫn hướng cáp trên robot Scara
  • Dễ dàng lắp đặt bổ sung
  • Lắp đặt xoay
  • Để tăng tuổi thọ của ống mềm được sử dụng trên robot Scara.
Clean SCARA Cable Solution trên robot SCARA trong phòng sạch, kèm chi tiết ống phóng to.

Xích dẫn cáp dành cho robot SCARA trong phòng sạch

  • Phù hợp với phòng sạch theo chứng chỉ IPA ISO Class 2
  • Dẫn hướng an toàn hơn cho cáp và ống trong phòng sạch
  • e-skin® soft dễ dàng luồn cáp
  • Tất cả các thành phần có thể được thay thế riêng lẻ, dễ dàng lắp đặt bổ sung
  • Lắp đặt xoay
  • Hơn 2.000.000 chu kỳ thử nghiệm đã được thực hiện tại phòng thử nghiệm phòng sạch igus®

Ứng dụng thực tế từ khách hàng của igus®

Hệ thống robot tự động để sản xuất bình nhiên liệu trong nhà xưởng.

Xem thêm các sản phẩm ngành robotics

TRX cách mạng hóa xích nhựa dẫn cáp trên robot

  • TRX bổ sung các chức năng của dòng triflex® R và hiện nay cũng cho phép khả năng thu vào được
  • Nhờ loại mắt xích được cấp bằng sáng chế này, các mắt xích TRX cho phép bù chiều dài lên đến 36% mà không làm mất kết nối với nhau hoặc mất khả năng chống xoắn.
  • Dây cao su bên trong TRX luôn đưa các mắt xích trở về điểm bắt đầu và lực thu hồi có thể được điều chỉnhthông qua dây cao su
  • Giảm trọng lượng lên đến 83% so với giải pháp có hệ thống thu hồi (RSP)
  • Nghiên cứu thiết kế TRX hiện tương thích 100% với TRE.60.087.0.B, với các kích thước xích khác sẽ được ra mắt sau.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến