Thay đổi ngôn ngữ :
Trong ngành luyện thép, các lò công nghiệp cỡ lớn được sử dụng để gia nhiệt các con lăn lên đến 1000 °C trong vòng 240 phút. Công ty Bättenhausen Wärmetechnik GmbH tại Wetzlar là doanh nghiệp sản xuất hiện đại, chuyên về hệ thống điều khiển điện, tủ điện cũng như kết cấu thép cho các hệ thống lò nung này.
Trong một dự án mới, một thiết kế lò hoàn toàn cải tiến đã được phát triển, giúp rút ngắn thời gian gia nhiệt xuống chỉ còn khoảng 79–90 phút, tương đương chỉ bằng một phần ba so với giải pháp truyền thống.
Do lò sử dụng khí gas, khí nén và điện, đồng thời yêu cầu tích hợp nhiều loại cáp cho hệ thống điều khiển và đo lường, nên cần một giải pháp dẫn hướng cáp vừa linh hoạt vừa có khả năng chịu nhiệt cao trong môi trường vận hành. Bên cạnh đó, lò có khả năng di chuyển, do đó hệ thống dẫn cáp cần đảm bảo độ linh hoạt vượt trội.
Vì lý do này, igus® đã triển khai xích dẫn cáp dòng E4/00, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu khắt khe của ứng dụng.
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30