Thay đổi ngôn ngữ :

Hệ thống E4/00 (phát âm: E4-trăm), là hệ thống linh hoạt nhất trong số các hệ thống xích E4, là lựa chọn an toàn cho hầu hết các ứng dụng (lưu ý: đối với khoảng cách di chuyển > 200 m và đối với "lắp đặt không được hỗ trợ ngang", vui lòng chọn E4/4). Nguyên lý "liên kết trong - liên kết ngoài" giúp lắp ráp và tháo rời dễ dàng. Các biện pháp thiết kế như "phanh" trong bộ phận chặn xích giúp giảm đáng kể tiếng ồn khi vận hành.
Các ngành công nghiệp và ứng dụng tiêu biểu:
Robot và xử lý, công nghệ băng tải, công nghệ làm lạnh, máy móc xây dựng, máy công cụ, chế biến gỗ, tất cả các loại máy móc, chất bán dẫn, ứng dụng phòng sạch, kho lạnh, máy hàn, ứng dụng hàng hải, kỹ thuật cơ khí nói chung, v.v.

chiều cao bên trong hi: 108 mm
chiều rộng bên trong Bi: 200 - 500 mm
bán kính uốn cong R: 250 - 1000 mm
bước: 143 mm
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30