Xích dẫn cáp và cáp bền bỉ cho ngành khai khoáng và hệ thống xử lý vật liệu rời

Các sản phẩm phù hợp cho hệ thống xử lý vật liệu rời

Xích dẫn cáp igus với bán kính uốn được đánh dấu màu hồng trong mặt cắt.

e-chain® P4.1

  • Hành trình lên đến 800 m và hơn thế nữa
  • Tải trọng cáp lên đến 30 kg/m
  • Tốc độ vận hành lên đến 10 m/s
  • Tuổi thọ cao hơn nhờ bạc lót trơn tribopolymer không cần bảo trì
Xích dẫn cáp igus dòng E4 để cấp năng lượng cho hệ thống chuyển động.

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • Hành trình lên đến 1.000 m và hơn thế nữa
  • Tải trọng cáp lên đến 50 kg/m
  • Tốc độ vận hành lên đến 6 m/s
  • Nhiều tùy chọn con lăn để tối ưu theo từng ứng dụng
Hệ thống xích dẫn cáp với ký hiệu cảnh báo và cảm biến để giám sát bán kính uốn.

Giám sát tình trạng 24/7

  • Đo liên tục lực kéo và lực đẩy bằng cảm biến chuyên dụng
  • Khi vượt quá ngưỡng lực cho phép, hệ thống sẽ phát cảnh báo và có thể tự động dừng để ngăn ngừa hư hỏng lan rộng
Hệ thống xích dẫn cáp với nhiều dây cáp để dẫn hướng cáp.
  • Tối ưu mua hàng: một hệ thống, một mã sản phẩm
  • Tiết kiệm thời gian với thời lượng lắp ráp giảm tới 95%
  • Giảm thời gian ngừng máy trong quá trình lắp đặt
Máng vận chuyển với dẫn hướng bên cho vật liệu rời.

Máng dẫn hướng bằng thép

  • Dành cho hành trình dài
  • Kết cấu chắc chắn và bền bỉ
  • Phù hợp với tải trọng cực lớn
Xích dẫn cáp trong hệ thống xử lý vật liệu rời dẫn các dây cáp di động qua kết cấu thép.

Hệ thống cấp nguồn xoay

  • Góc quay lên tới 540° trong một mặt phẳng
  • Góc quay từ 900° trở lên với phiên bản Multi Rotation Module
  • Tốc độ quay lên đến 360°/giây
Cáp có vỏ đỏ đen và các dấu CE, RoHS cùng bảo hành 36 tháng.

Cáp động lực CFCRANE

  • Dành cho điện áp và công suất cao
  • Chống cháy lan
  • Chống tia UV
  • Chống dầu
Cáp có chứng nhận Cleanroom và dấu CE cho ứng dụng công nghiệp.

Cáp quang CFLG.LB

  • Chịu tải trọng cao với bán kính uốn chỉ 5 x d
  • Ứng dụng trượt ngang từ 400 m trở lên
  • Chống tia UV với lớp vỏ ngoài TPE
Ống màu xanh với chữ in dạng chấm.

Ống hơi khí nén

  • Chống mài mòn
  • Chống dầu
  • Chống dung dịch làm mát
  • Không chứa halogen

Câu chuyện thành công

Vận chuyển vật liệu rời an toàn với xích dẫn cáp và cảm biến trên máy đào bánh xe gầu

Băng tải than giữa các đống than và cầu băng tải trong nhà máy điện.

Xích dẫn cáp trong khu lưu trữ ngoài trời của nhà máy sản xuất oxit nhôm

Băng tải vận chuyển quặng sắt trong một cơ sở khai thác mỏ.

Kỷ lục thế giới với hành trình 670 m

Máng dẫn cáp 5050RHD cho long travel tại nhà máy điện Talwandi.

Máy đào than nâu

Xích dẫn cáp dài cho hệ thống vận chuyển.

Máy bốc dỡ tàu

Hệ thống băng tải trên mặt nước dọc theo cầu tàu.

Hệ thống xử lý vật liệu rời tại mỏ taconite

Hệ thống vận chuyển dưới cầu công nghiệp với đường ray và kết cấu kim loại.

Thông tin bổ sung

Stacker & Reclaimer

Máy xúc bánh gầu khai thác than trong mỏ lộ thiên.

Dịch vụ kỹ thuật

Hai người đàn ông đang kiểm tra một hệ thống công nghiệp cạnh đường ray.

Dịch vụ lắp đặt

Thiết bị bảo hộ và tua vít trên máng xích cáp.

Hành trình dài

Xích cáp P4 với hành trình dài trên một máy, đã xóa nền.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến