Thay đổi ngôn ngữ :

PVC
PVC, hay polyvinyl chloride, là một loại nhựa nhiệt dẻo đa dụng. Nhờ cấu trúc hóa học và khả năng chống cháy tốt, vật liệu này thường được sử dụng trong dây chuyền sản xuất và lắp ráp. Ngoài ra, PVC cũng được dùng nhiều trong ngành bao bì và chiếu sáng sân khấu.
PUR
PUR, hay polyurethane, là vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo không chứa halogen, có khả năng tự dập tắt lửa. Vỏ cáp làm từ PUR ngày càng trở nên quan trọng trong các ứng dụng dây cáp. PUR có ưu điểm là khả năng chịu vết cắt tốt và linh hoạt khi nhiệt độ thấp. Ngoài ra, PUR còn có khả năng tương thích hóa học tốt hơn so với các vật liệu khác.
TPE
TPE là viết tắt của elastomer nhiệt dẻo, là tên gọi chung cho nhiều nhóm vật liệu khác nhau. TPE chủ yếu được sử dụng cho các loại cáp mềm dẻo, chất lượng cao. Lý do là vì vật liệu này chịu lực cơ học rất tốt và có khả năng chống lại ảnh hưởng bên ngoài như hóa chất hoặc nhiệt độ cao.
igus® khuyến nghị: tùy thuộc vào loại cáp, cần có khoảng trống dự phòng phù hợp. Bảng sau đây cung cấp tỷ lệ khoảng trống khuyến nghị (%):
Khoảng trống dự phòng (%) cho các loại cáp khác nhau:
Tình trạng xích nhựa dẫn cáp bị quá tải thường xuất phát từ việc không thay thế cáp bị hỏng mà chỉ bổ sung thêm cáp mới.
Các ứng dụng treo thẳng thường khả thi, khi xích nhựa dẫn cáp di chuyển theo hình chữ U theo phương thẳng đứng. igus® có thể triển khai chiều cao lắp đặt lên tới khoảng 100 m. Việc phân bố cáp chính xác trong xích nhựa và lắp đặt thiết bị chống kéo hiệu quả là yếu tố then chốt khi lắp cáp.
Độ chịu lực kéo được xác định theo tiết diện danh định của lõi dẫn chính. Theo tiêu chuẩn, trong ứng dụng treo thẳng, cáp có thể chịu tải 15 N/mm² trên đồng của lõi chính hoặc phải có cấu trúc hỗ trợ đặc biệt.
EMC là viết tắt của khả năng tương thích điện từ (electromagnetic compatibility), mô tả khả năng các thiết bị khác nhau không gây nhiễu lẫn nhau. Để đạt được điều này, cáp cần có lớp chống nhiễu điện. Mức độ bảo vệ được đánh giá qua chỉ số độ phủ quang học của lớp chống nhiễu – tức là tỷ lệ bề mặt cáp được che phủ bởi lớp lưới chống nhiễu.
HAR chủ yếu mô tả các loại cáp dùng cho lắp đặt cố định hoặc "linh hoạt". Tiêu chuẩn này không chỉ nói về vật liệu mà còn chỉ định: loại cáp, điện áp danh định, vật liệu cách điện, vật liệu vỏ ngoài, thông số kỹ thuật đặc biệt, loại lõi dẫn, số lõi, tiết diện lõi,…
Mọi nhà sản xuất cáp đều có thể tuân theo các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, với các vật liệu theo tiêu chuẩn HAR, không thể sản xuất loại cáp đáp ứng yêu cầu chất lượng và tuổi thọ như chainflex®.
Không phải loại cáp nào cũng phù hợp để truyền tín hiệu ở khoảng cách xa. Với lõi dẫn điện thông thường, chiều dài truyền dẫn luôn bị giới hạn do tổn thất trên đường truyền. Trong trường hợp này, giải pháp thay thế để truyền tín hiệu Profinet trên hành trình dài là sử dụng cáp quang chainflex®. Cáp quang có thể truyền tín hiệu ở khoảng cách xa hơn nhờ giá trị suy hao thấp hơn đáng kể so với cáp đồng.
UL (viết tắt của Underwriters Laboratories) là tổ chức độc lập chuyên kiểm tra và chứng nhận sản phẩm về mặt an toàn. UL xây dựng các tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm an toàn cho sản phẩm, vật liệu, linh kiện, thiết bị và hệ thống.
Thông tin thêm về chứng nhận UL của chúng tôiTrong quá trình sản xuất cáp, giữa các lõi hoặc bó lõi thường xuất hiện các khe trống gọi là "gussets" – các khoảng trũng hình thành do các lõi tròn không thể nằm sát hoàn toàn. Khi cáp được mô tả là "gusset-filling extruded", điều đó có nghĩa là các khoảng trống này đã được lấp đầy, giúp cấu trúc cáp chắc chắn hơn và không rỗng.
Cấp điện áp liên quan trực tiếp đến mục đích sử dụng và mức điện áp truyền qua cáp. Ví dụ, cáp điều khiển thường yêu cầu điện áp thấp hơn cáp động lực vì công suất truyền tải nhỏ hơn.
Cáp hybrid là loại cáp thường được sử dụng trong hệ thống truyền động servo. Nó vừa cung cấp năng lượng cho động cơ servo vừa truyền dữ liệu quan trọng về bộ điều khiển. Tương tự như động cơ hybrid trong ô tô, kết hợp hai loại động cơ, cáp hybrid cũng tích hợp hai loại cáp trong cùng một thiết kế.
Tìm hiểu thêm về cáp hybrid của igus®
Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30