Thế hệ mới - twisterchain ® mới - mạnh mẽ, yên tĩnh, chịu tải trọng cao

Bộ dẫn hướng cong cho xích dẫn cáp trong hệ thống dẫn cáp quay.
  • Ổn định hơn, có thể tải thêm nhiều hơn
  • Trọng lượng nhẹ hơn 25% so với twisterchain trước đây
  • Tốc độ quay lên đến 1 m/s và hơn thế nữa
  • Chuyển động quay/xoắn ốc lên đến 540°
  • Chạy rất năng động và êm ái (có máng mới)
  • Thân thiện với cáp, nội thất trơn tru
  • Thanh ngang có thể mở ở bán kính bên trong
  • Đã thử nghiệm thành công hơn 1 triệu chu kỳ trong phòng thí nghiệm igus (03/2010)
  • Robot, máy móc xử lý
  • Máy đóng gói
  • Máy thủy tinh
  • Kỹ thuật cơ khí nói chung, v.v.

twisterchain ® mới cho chuyển động tròn lên đến 540°, thanh ngang có thể được mở trong bán kính bên trong

Liên kết trung gian được tối ưu hóa bằng cáp làm tăng độ ổn định của twisterchain ® mới nhiều lần. Đồng thời, nó đóng vai trò là một bộ phận ngăn cách bên trong và chia không gian chứa thành hai khoang

Y = tải trọng bổ sung tối đa [kg/m] A = Twisterchain thế hệ mới mới B = Twisterchain phiên bản cũ Classic Tải trọng bổ sung nhiều hơn 100% với thế hệ xích xoắn igus mới

Dòng TC32

Bộ dẫn hướng cho igus Twisterchain TC32 với bán kính uốn 32.

Dòng TC42

Mắt xích của hệ thống dẫn cáp igus với kích thước 42.
Máng dẫn xích với kích thước 56 mm cho xích năng lượng igus trong ứng dụng bán kính uốn hẹp.

Dòng TC56

e-chains, có thể mở ở cả hai bên

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến