Bảng lựa chọn và dữ liệu thiết kế cho máng dẫn hướng xoắn

Thế hệ mới của máng dẫn hướng twisterchain

Hệ thống xích dẫn cáp với chức năng Twister để dẫn cáp chuyển động trên máy.
  • Thích hợp cho động lực cao nhờ hướng dẫn đầy đủ của đường chạy trên
  • trong máng nhựa mới và được hỗ trợ trên toàn bộ chiều rộng

A = chạy trên B = chạy thấp hơn Ít thành phần, xử lý dễ dàng - sơ đồ hiển thị ứng dụng 180°

Căn chỉnh dễ dàng hơn trên robot nhờ lưới góc xác định và các lỗ khoan sẵn để cố định chiều cao

HF = tổng chiều cao X1 = giới hạn máy bên trong X2 = giới hạn máy bên ngoài B = trục quay

Tối thiểu không gian lắp đặt cần thiết cho hệ thống máng xoắn

Kích thước lắp đặt

hạn máy bên trong X1 và giới hạn máy bên ngoài X2 của máng dẫn hướng
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]tùy thuộc vào Bi [mm]
TC3248087.5100 108125137.5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137.5150162.5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587.5100108125137.5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137.5150162.5175187.5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Chiều cao lắp đặt

R [mm]100125150175200250300400
Dòng HF Chiều cao lắp đặt [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
Sơ đồ Twister với các góc Wges., W1 và W2 cùng kích thước bán kính uốn.
Wges. Góc quay của hệ thống [°]W1Góc chạy thấp hơn [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Góc quay

ARDòngR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Gócquay[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°

9XXX.31 Máng hoàn chỉnh (với giá đỡ phía dưới, điều chỉnh chiều cao và giá đỡ lắp)

9XXX.32 Máng chạy trên và dưới (không có giá đỡ đáy và điều chỉnh chiều cao)

9XXX.30 Máng chạy dưới (có giá đỡ )

Khóa mã Twister với ký hiệu mẫu và thông số cáp.

Máng hoàn chỉnh

Máng cho đường chạy dưới thôi

Máng cho đường chạy trên và dưới nhưng không có nâng đỡ đáy

Mã sản phẩm Sê-riBán kính ngoài AR [mm]Góc quay từ-đến α [°]Mã sản phẩm Máng dẫn hoàn chỉnhMã sản phẩm Máng dẫn chạy trên/dướiMã sản phẩm Máng dẫn chạy thấp hơn
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9xxx.32.90.400/biR9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9xxx.31.180.400/biR9xxx.32.180.400/biR9xxx.30.180.400/biR
180° - 270° 9xxx.31.270.400/biR9xxx.32.270.400/biR9xxx.30.270.400/biR
270° - 360°9xxx.31,360,400/bi.R9xxx.32.360.400/biR9xxx.30.360.400/bi.R
5000 - 90°9xxx.31,90.500/bi.R9xxx.32.90.500/bi.R9xxx.30.90.500/biR
90° - 180°9xxx.31.180.500/biR9xxx.32.180.500/biR9xxx.30.180.500/biR
180° - 270° 9xxx.31.270.500/biR9xxx.32.270.500/biR9xxx.30.270.500/biR
270° - 360°9xxx.31,360,500/bi.R 9xxx.32.360.500/biR 9xxx.30.360.500/bi.R
6000 - 90°9xxx.31,90.600/biR9xxx.32.90.600/biR9xxx.30.90,600/bi.R
90° - 180°9xxx.31.180.600/biR9xxx.32.180.600/biR9xxx.30.180.600/biR
180° - 270° 9xxx.31.270.600/biR9xxx.32.270.600/biR9xxx.30.270.600/biR
270° - 360°9xxx.31,360,600/bi.R9xxx.32.360.600/biR9xxx.30.360.600/bi.R
TC56 /40086500 - 90°9xxx.31,90,650/biR9xxx.32,90,650/biR9xxx.30,90,650/biR
90° - 180°9xxx.31.180,650/biR9xxx.32.180,650/biR9xxx.30.180,650/biR
180° - 270°9xxx.31.270,650/biR9xxx.32.270,650/biR9xxx.30.270,650/biR
270° - 360°9xxx.31,360,650/biR 9xxx.32.360,650/biR9xxx.30.360,650/biR
7500 - 90°9xxx.31.90.750/biR9xxx.32.90.750/biR 9xxx.30.90,750/biR
90° - 180°9xxx.31.180.750/biR 9xxx.32.180.750/biR 9xxx.30.180.750/biR
180° - 270°9xxx.31.270.750/biR9xxx.32.270.750/biR9xxx.30.270.750/biR
270° - 360°9xxx.31.360.750/biR 9xxx.32.360.750/biR9xxx.30.360.750/biR
8500 - 90°9xxx.31.90.850/biR 9xxx.32.90.850/biR9xxx.30.90.850/biR
90° - 180°9xxx.31.180,850/biR 9xxx.32.180,850/bi.R9xxx.30,180,850/biR
180° - 270°9xxx.31,270,850/bi.R9xxx.32.270.850/bi.R9xxx.30.270.850/bi.R
270° - 360°9xxx.31,360,850/bi.R9xxx.32,360,850/bi.R9xxx.30,360,850/bi.R

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến