Chọn twisterchain mới phù hợp

Bộ dẫn cáp Twister bố trí dạng vòng tròn với kích thước và góc đo.
Bộ dẫn cáp Twister bố trí dạng vòng tròn với kích thước và góc đo.

-

-

Hướng dẫn thiết kế twisterchain mới bằng ví dụ:

1. Chọn chuỗi và xác định độ rộng chuỗi - dữ liệu khách hàng ví dụ:

  • Không gian lắp đặt có sẵn bán kính ngoài = 592mm
  • Không gian lắp đặt có sẵn bán kính bên trong = 311mm
  • góc quay α = 220°
  • Chiều cao thông thủy = 466mm
  • Đường kính cáp tối đa = 22mm (7,5xd)

2. Chọn bán kính ngoài AR

3. Chọn bán kính bên trong IR

4. Xác định bán kính uốn cong R

5. Xác định chiều cao khoảng hở cần thiết [H]

-

6. Tính toán số lượng liên kết cần thiết n

Lưu ý: Số lượng mắt xích kết quả phải luôn được làm tròn lên! Giá đỡ lắp chỉ có thể được lắp vào mắt xích ngoài của twisterchain mới. Do đó, số lượng mắt xích phải luôn được tăng lên số lẻ lớn hơn tiếp theo! Nói chung là đúng đối với twisterchain mới: đối với các bộ phận máy di chuyển theo hình tròn cả về bên trái và bên phải, góc quay được tính bằng cách cộng hai góc lại.

Khuyến nghị thiết kế twisterchain mới không có thành phần bổ sung

DòngAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v tại AR được phép [m/s] a tại AR tối đa [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063.612
50063.612
60063.612
650 52.711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến