twisterband - chuyển động quay trong một không gian rất nhỏ

Nhỏ gọn, theo kiểu mô-đun, tiết kiệm chi phí vận hành, có thể xoay đến 7000°*

  • Chuyển động quay 7.000°* trở lên theo chiều ngang và lên đến 3.000° ở vị trí lắp đặt theo chiều dọc
  • Tốc độ quay có thể lên tới 180°/giây
  • Nhỏ gọn, dạng mô-đun và nhẹ
  • Dây đai có thể được rút ngắn theo yêu cầu
  • Không gian lắp đặt cực kỳ nhỏ, thiết kế rất mỏng xung quanh trục quay
  • Có thể sử dụng ở nhiều vị trí lắp đặt khác nhau (ngang, dọc, lộn ngược)
  • Tiết kiệm chi phí
  • Dễ dàng để điền
  • Lý tưởng khi kết hợp với cáp chainflex ® để thực hiện chuyển động quay trong không gian lắp đặt rất hạn chế
  • Có 5 kích cỡ

Tổng quan về kích thước

Kích thước và tiết diện Twisterband kèm số đo cho các mẫu TB khác nhau.
Kích thước và tiết diện Twisterband kèm số đo cho các mẫu TB khác nhau.

Tính toán: số lượng dải phụ thuộc vào góc quay

  • Ví dụ: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Kết quả: XX ≈ 6 dải
  • Ví dụ: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Kết quả: XX ≈ 6 dải
  • Ví dụ: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Kết quả: XX ≈ 6 dải
  • Ví dụ: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Kết quả: XX ≈ 13 dải

Chỉ dẫn lắp ráp

Ví dụ về ứng dụng của xích dẫn cáp

Phòng thí nghiệm

Thông số kỹ thuật đặc biệt của twisterband

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến