Guidelok slimline "P" và "P.S" hoàn toàn bằng nhựa

Tiết kiệm chi phí hơn, nhẹ hơn và lắp đặt dễ dàng hơn - guidelok slimline "P" và "PS" được chế tạo hoàn toàn từ nhựa

  • Tiết kiệm chi phí và trọng lượng đáng kể so với việc sử dụng toàn bộ vỏ bọc
  • Hiện nay cũng phù hợp cho các lối đi rất hẹp
  • Điều này cũng làm giảm chi phí vận chuyển
  • Lắp đặt nhanh chóng, an toàn và dễ dàng bằng cách kẹp vào thanh ray dẫn hướng
  • Giảm thiểu tiếng ồn đáng kể
  • Dễ dàng tiếp cận để bảo dưỡng
  • Cấp nguồn, dữ liệu và các phương tiện truyền thông khác được truyền trong một hệ thống một cách an toàn và không bị gián đoạn

Mới: Xích dẫn cáp guidelok slimline GLSL.PS2

guidelok slimline GLSL.PS2

Dành cho không gian lắp đặt đặc biệt chật hẹp

Tech up

Tech up

Cost down

Cost down

Bằng chứng

Bằng chứng

Bền vững

Sự bền vững


Xích dẫn cáp guidelok slimline P.S

Kích thước [mm]

Mã sản phẩm guidelok P e-chains series Chiều rộng bên trong Bi [mm]Bán kính cong R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Kích thước [mm]

Part No. guidelok P.S e-chains series Chiều rộng bên trong Bi [mm]Bán kính cong R [mm]
GLSL.PS2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Model tiền nhiệm: guidelok slimline "F": Tốc độ lên đến 7m/s và gia tốc 10m/s2

  • Tốc độ lên tới 7m/s và gia tốc 10m/s²
  • Tiết kiệm tới 80%
  • Ứng dụng cho các hệ treo cao tới 50m
  • Không bị kẹt xích, độ tin cậy vận hành cao nhờ đòn bẩy khóa và thanh dẫn hướng
  • Lắp đặt nhanh chóng và cực kỳ đơn giản
  • Giảm thiểu tiếng ồn đáng kể
  • Dễ dàng tiếp cận để bảo dưỡng
  • Cấp nguồn, dữ liệu và phương tiện truyền thông trong một hệ thống
guidelok slimline F

Kích thước [mm]

Mã sản phẩm. e-chains series Chiều rộng bên trong Bi [mm]Bán kính cong R [mm]Tốc độ tối đa theo phương thẳng đứng [m/s]Tốc độ tối đa theo phương ngang [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến