e-chains® - các dòng E2.1

Xích dẫn cáp E2.1 nhìn từ bên.

Cải tiến công nghệ

Giảm thiểu chi phí

Bằng chứng

Sự bền vững

Thanh crossbar có thể mở dọc theo bán kính ngoài, từ cả hai phía

E2.21

Xích dẫn cáp E2.21 với kích thước 21,2 mm.

E2.26

Xích dẫn cáp igus E2 với chiều cao bên trong lớn và kích thước 26 mm.

E2.38

Xích dẫn cáp igus cao 38 mm cho dây cáp được dẫn hướng.

Tập 2.48

Bộ dẫn cáp e2 với con lăn và giá đỡ, nhìn bên cấu trúc.

Thanh crossbar có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính bên trong

E2i.21

Xích dẫn cáp E2i.21 cao 21,2 mm.

E2i.26

Xích dẫn cáp với kích thước 26.

E2i.38

Hệ dẫn cáp e-chain với kích thước 38.

E2i.48

Mắt xích máng cáp e2i cao 48 milimét.

Không thể mở được

Hệ thống xích dẫn cáp E2C với kích thước 21,2 mm.

E2C.21

Đến trang sản phẩm

Phụ kiện

e-chain® opener

Dụng cụ mở xích cho hệ thống xích dẫn cáp, tách nền trên nền trắng.
  • Dành cho tất cả các dòng sản phẩm E2.1
  • Mở e-chain với một thao tác,
  • thời gian mở ngắn hơn 16 lần

Phụ kiện

Giá lắp E2.38 với xích dẫn cáp và các dây cáp nhiều màu.
Xích dẫn cáp igus E2-1 với dây cáp được đưa vào.

Chỉ dẫn lắp ráp

Máng cáp e-chain cho phòng sạch với dẫn cáp kín.

Xem thêm hệ thống xích dẫn cáp

Xích dẫn cáp E2.1 với các vách ngăn màu cam và biểu tượng lắp ráp, trọng lượng, dụng cụ.

Lợi thế của các dòng E2.1

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến