igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Chiều cao lọt lòng [Hi]
21 mm
Đường kính cáp tối đa
18 mm

Nguyên tắc mở
Có thể mở dọc theo bán kính ngoài
Chiều rộng inner [Bi]
15 mm
Bán kính cong [R]
35 mm
Cấu trúc sản phẩm & tính giá
Cấp nguồn lệch tâm
mm
Tổng chi phí
37.202 VND / Liên kết xíchcộng VAT và phí vận chuyển1.153.262 VND
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Danh sách các bộ phận
(1)e-chains®
Mã sản phẩm. : E2.21.015.035.01.153.262 VND
Xích dẫn cáp E2.21 | Có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính ngoài | Chiều cao bên trong: 21,2mmỨng dụng
igus-icon-checkKhông giá đỡ
Trượt
Treo dọc
Xích dẫn cáp
igus-icon-lieferzeitE2.21.015.035.01535