PROFINET là gì? Những điều bạn cần biết

Lịch sử phát triển của PROFINET

DRE_PROD_PROFINET-System-1024x643_process_Interaction_XX_1

PROFINET hoạt động như thế nào?

  • Bộ giám sát IO: Bộ giám sát được sử dụng để cấu hình hệ thống PROFINET, thiết lập các thông số thiết bị và thực hiện chẩn đoán. Khi không cần thiết, bộ giám sát không phải duy trì kết nối thường xuyên với mạng.
  • Bộ điều khiển IO: Bộ điều khiển IO thường là bộ điều khiển logic khả trình (PLC), đảm nhiệm việc quản lý chương trình tự động hóa. Thành phần này điều khiển các thiết bị IO và thu thập dữ liệu do những thiết bị đó gửi về.
  • Thiết bị IO: Thiết bị IO là các thiết bị trường, thực hiện trao đổi dữ liệu theo chu kỳ với một hoặc nhiều bộ điều khiển IO.
DRE_PROD_profinet_cable_assemblies_XX_1

Các tiêu chuẩn truyền thông PROFINET

  • TCP/IP hoặc UDP/IP: Các giao thức này được sử dụng trong những ứng dụng không đòi hỏi nghiêm ngặt về thời gian, chẳng hạn như chẩn đoán, cấu hình và thiết lập tham số. Nguyên nhân là do hoạt động truyền thông dựa trên IP làm phát sinh thêm độ dao động thời gian và độ trễ.
  • PROFINET RT: PROFINET RT là giao thức truyền thông được sử dụng phổ biến nhất trong các mạng PROFINET. Về cơ bản, PROFINET RT bỏ qua lớp mạng và lớp vận chuyển trong quá trình truyền dữ liệu, nhờ đó rút ngắn đáng kể thời gian truyền. PROFINET RT có thể đạt thời gian chu kỳ từ 250µs đến 512ms.
  • PROFINET IRT: PROFINET IRT tiến xa hơn PROFINET RT khi giảm thiểu độ dao động thời gian trong các ứng dụng có lưu lượng dữ liệu cao. IRT đạt thời gian chu kỳ 31,25µs với độ dao động thời gian chỉ 1µs. Giao thức này thường được sử dụng trong máy gia công vật liệu như gốm, gỗ hoặc kính, máy ép phun nhựa và máy đóng gói.
DRE_GEN_D1_with_profinet_EN_1

Lợi ích khi sử dụng PROFINET

Tích hợp PROFINET và IIoT

Kết luận

Wiki động cơ

Đến trang wiki xi lanh điện

Biểu tượng dryve experience

Video hướng dẫn miễn phí

Chương trình mẫu

Chương trình mẫu để tải xuống

Sách trắng về hệ thống điều khiển động cơ

Sách trắng về hệ thống điều khiển động cơ