Thay đổi ngôn ngữ :
Khi cấu hình hoặc đặt mua trục tuyến tính igus, bạn sẽ cần lựa chọn hướng lắp động cơ: bên trái, chính giữa hoặc bên phải, đồng thời xác định góc lắp 0° hoặc 90°.
Vậy hướng lắp động cơ được hiểu như thế nào?
Hướng lắp động cơ là vị trí của các đầu nối điện, chẳng hạn như đầu nối động cơ, bộ mã hóa hoặc phanh. Hướng lắp được biểu thị bằng độ và luôn được xác định khi quan sát động cơ từ phía sau. Đối với hai loại trục tuyến tính phổ biến, chúng tôi phân biệt giữa trục tuyến tính trục vít và trục tuyến tính đai răng. Cả hai loại sẽ được giải thích chi tiết hơn bên dưới. Cuối cùng, bài viết cũng trình bày các thiết kế đặc biệt sử dụng bộ lắp động cơ hướng tâm, còn gọi là “radial kit”.
Nhóm này bao gồm các trục thuộc dòng ZLW, ZAW, ZLN và ZLWT. Đặc điểm chính của các trục này nằm ở cơ cấu dẫn động con trượt, sử dụng đai răng để tạo chuyển động.
Đối với trục tuyến tính trục vít, con trượt được dẫn động bằng trục vít. Nhóm này bao gồm các dòng sản phẩm có ký hiệu SLW, SAW, SHT, SHTC, SHTP, SLN và SET.
Cuối cùng, như đã đề cập, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ lắp động cơ hướng tâm, còn gọi là “radial kit”. Bộ phụ kiện này chủ yếu được sử dụng trên các trục tuyến tính của chúng tôi. Trong một số trường hợp đặc biệt, radial kit cũng có thể được lắp trên trục tuyến tính đai răng, nhưng đây là ứng dụng khá hiếm gặp.
Để nội dung rõ ràng và dễ theo dõi, chúng tôi không trình bày chi tiết từng góc lắp tại đây. Vì vậy, tất cả hình minh họa dưới đây đều thể hiện hướng lắp động cơ ở góc 0°.