Thay đổi ngôn ngữ :

Giả sử bạn cần một hệ truyền động điện sử dụng động cơ kích thước NEMA 24. Ứng dụng của bạn yêu cầu mô-men xoắn 30 Nm và tốc độ quay 10 vòng/phút.
Đối với bước đầu tiên, bạn cần tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật (datasheet) của động cơ bước (xem ví dụ bên trái). Tài liệu này có thể được tải xuống từ mục "Downloads" trên trang sản phẩm tương ứng trong cửa hàng trực tuyến của igus.
Tiếp theo là bước thứ hai: trước tiên, hãy cùng tìm hiểu các loại hộp số hiện có. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng trong cửa hàng trực tuyến.
Hiện nay có nhiều kích thước hộp số khác nhau, chẳng hạn hộp số có mặt bích 60 mm và 90 mm. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng mặt bích 60 mm vì động cơ được chọn là NEMA 24. Trên trang chi tiết sản phẩm, bạn sẽ thấy danh sách các tỷ số truyền mà igus hiện đang cung cấp. Để biết thêm thông tin kỹ thuật chi tiết, hãy tải về bảng dữ liệu kỹ thuật.
Ở bước thứ ba, hãy xem xét datasheet của động cơ và các phiên bản hộp số hiện có. Chỉ cần đánh giá sơ bộ, bạn cũng có thể nhận thấy rằng hộp số tỷ số truyền 10:1 là ứng cử viên phù hợp nhất. Hãy kiểm tra:
Mô-men xoắn đầu ra được tính bằng mô-men xoắn danh định của động cơ nhân với tỷ số truyền:(Mô-men xoắn danh định của động cơ × tỷ số truyền = mô-men xoắn đầu ra)
3,1Nm x 10 = 31Nm
Do hộp số luôn có tổn hao cơ học, hiệu suất cũng cần được tính đến: Mô-men xoắn đầu ra × hiệu suất = mô-men xoắn thực tế
31Nm x 98% = 30,38Nm
Tốc độ đầu ra được tính bằng tốc độ động cơ chia cho tỷ số giảm tốc: Tốc độ đầu ra = tốc độ động cơ ÷ tỷ số giảm tốc
100 vòng/phút ÷ 10 = 10 vòng/phút
Từ các tính toán trên, có thể xác định rằng động cơ bước NEMA 24 kết hợp với hộp số tỷ số truyền 10:1 là lựa chọn phù hợp cho ứng dụng này. Trong quá trình tính toán, hiệu suất hộp số được lấy từ datasheet, đồng thời xác nhận rằng mô-men đầu ra vẫn nằm dưới mô-men xoắn danh định cho phép và không vượt quá mô-men dừng khẩn cấp. Như vậy, phương án thiết kế hoàn toàn đáp ứng yêu cầu.
Nếu bạn sử dụng động cơ EC/BLDC, quy trình lựa chọn cũng được thực hiện tương tự.
Tuy nhiên, quá trình lựa chọn có thể được rút ngắn đáng kể nhờ công cụ "drylin motor expert" hay còn gọi là DMX. Công cụ này cho phép bạn lựa chọn mô-men xoắn (0,01 Nm đến 44 Nm), tốc độ (1 vòng/phút đến 3.000 vòng/phút) và chu kỳ làm việc (1% đến 100%). Hệ thống sẽ tự động hiển thị tất cả các phương án phù hợp cùng mức độ khai thác tải tương ứng.
Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp công cụ không hiển thị tổ hợp động cơ và hộp số phù hợp hoặc thông tin cung cấp chưa đủ chi tiết. Một ví dụ điển hình là không gian lắp đặt bị giới hạn và chỉ cho phép sử dụng một kích thước NEMA nhất định. Trong những trường hợp như vậy, phương pháp truyền thống vẫn là giải pháp hiệu quả nhất: sử dụng datasheet, đường đặc tính động cơ và thực hiện các phép tính như đã trình bày ở trên.

Ví dụ về hộp số hành tinh
Hộp số igus có thể kết hợp với tất cả động cơ bước và động cơ EC/BLDC có kích thước lắp đặt phù hợp. Tiêu chí thiết kế của igus đối với hộp số là kiểu dáng nhỏ gọn nhưng vẫn truyền được mô-men xoắn cao. Vì vậy, tất cả các hộp số trong danh mục của chúng tôi đều là hộp số hành tinh. Nếu bạn đặt mua động cơ và hộp số theo bộ hoàn chỉnh từ igus, chúng sẽ được lắp ráp sẵn ngay tại nhà máy trước khi giao hàng.

Mặt sau của hộp số
Trong quá trình lắp đặt, cần chú ý đến kích thước và vị trí các lỗ bắt vít. Để tránh lựa chọn sai hộp số cho động cơ tương ứng, kích thước lắp đặt của động cơ luôn được ghi rõ trong phần mô tả của từng hộp số hành tinh.
Sau đó, hai bộ phận được liên kết với nhau bằng vít cố định (xem hình 1). Bước tiếp theo là kết nối trục động cơ với hộp số (xem hình 2). Để thực hiện việc này, cần tháo nắp che ở bên hông hộp số (xem hình 3). Sau khi hoàn tất, trục động cơ được cố định vào đầu vào của hộp số bằng vít siết chuyên dụng. Mô-men siết cần được tuân thủ theo từng loại động cơ cụ thể.
Vậy là hoàn tất! Bạn đã thành công. Để tháo rời, chỉ cần thực hiện các bước theo trình tự ngược lại.
Đối với động cơ DC, igus hiện cung cấp các dòng hộp số hành tinh, hộp số bánh răng trụ và hộp số trục vít được lắp sẵn. Các dòng hộp số này có nhiều phiên bản khác nhau, đáp ứng đa dạng yêu cầu về tốc độ, mô-men xoắn danh định và mô-men khởi động.
Các động cơ DC sở hữu cấp bảo vệ tiêu chuẩn từ IP20 đến IP30. Điều này giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các vật thể lạ. Để tăng cường khả năng bảo vệ, igus còn cung cấp dòng Protect DC Motor với cấp bảo vệ IP40, có khả năng chống lại sự xâm nhập của các hạt bụi hoặc vật thể có kích thước lớn hơn 1 mm.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30