drylin ® SHT và SHT-PL XY bảng

Độ chính xác cao, độ ổn định xoắn cực cao

  • Căn chỉnh chính xác nhờ sản xuất CNC
  • Cũng có sẵn dưới dạng phiên bản tải trước (PL) với lực căng trước
  • 100% không cần bôi trơn và hoàn chỉnh
  • Không bị ăn mòn
  • Với sợi chỉ hình thang hoặc sợi chỉ dốc dryspin
  • Đơn vị phía trên có thể được lắp đặt với căn chỉnh bên phải hoặc bên trái
  • Có sẵn phụ kiện (bánh lái, đèn báo vị trí...)

Dịch vụ sản phẩm

Tải xuống thông số kỹ thuật

Yêu cầu báo giá

Trình cấu hình trực tuyến miễn phí

Kích thước của bảng SHT-XY XY

SHT-XY-08-AWM

  • Chiều dài hành trình tối đa: 150 mm
  • Chiều dài trượt: 65 mm
  • Vật liệu trục: Nhôm
  • Đường kính trục: 8 mm

SHT-XY-12-AWM

  • Chiều dài hành trình tối đa: 350 mm
  • Chiều dài xe đẩy: 85 mm
  • Vật liệu trục: Nhôm
  • Đường kính trục: 12 mm

Với lò xo tải trước - Phiên bản PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Chiều dài hành trình tối đa: 350 mm
  • Chiều dài thanh trượt: 85 mm
  • Vật liệu trục: Nhôm
  • Đường kính trục: 12 mm
  • Với sự giả vờ

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Chiều dài hành trình tối đa: 500 mm
  • Chiều dài thanh trượt: 130 mm
  • Vật liệu trục: Thép không gỉ
  • Đường kính trục: 20 mm
  • Với sự giả vờ

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm.A, -0,3 [mm]H [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]Chiều dài cơ bản lx [mm]Chiều dài cơ bản ly [mm]R [mm]f [mm]±0,1 [mm]tk [mm]ts [mm]tgkt [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116.6M86,4
SHT-XY-08 654252569696321,515,5105,5M67
SHT-XY-12-PL 8556707314514542230116.6M86,4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108.6
Mã sản phẩm.sgngày [mm]Tl1 [mm]d1<br /> tiêu chuẩn<br />d1<br /> thay thế<br />l2 [mm]tiêu chuẩn d2d2<br /> Phương án <br />ha1 [mm]ha2 [mm]W, ha2-ha1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15,5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-PL M612TR10x2 17TR10x2 6h9176h9183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612h9236340
Bản vẽ kỹ thuật SHT-XY với kích thước hành trình và không gian lắp đặt.

Thông tin lắp ráp

Các tùy chọn kỹ thuật cho dòng SHT

Hệ thống truyền động điện: động cơ điện từ igus

Động cơ bước cho bàn trượt drylin với đầu nối cắm.

Bạc lót chịu lực

Bốn vật liệu trượt drylin với các màu khác nhau dưới dạng mẫu hình trụ.

Thiết kế vít dẫn

Ba thanh ren bằng gewindematerial cho drylin.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến