Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của quý khách

Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.

Pillow block bearing with cast iron housing UC, igubal® JEM-SP

  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads
Mô tả sản phẩm
Low-cost spherical insert bearings made of iglidur high-performance plastic with cast pillow block bearing
igubal® spherical insert bearings are a maintenance-free alternative to tensioning bearings in metal pillow block and fixed flange bearings. Available for cast iron housings in sizes UC203-210.

Maintenance-free
The spherical insert bearings made of high-performance polymer allow dry operation without lubrication. In environments with heavy contamination, the advantages are enormous: while classic metal bearings often need to be relubricated, the igubal spherical insert bearings have an embedded solid lubricant, which makes additional lubrication unnecessary. In addition, the JEM-SP spherical insert bearings are often more durable and are highly wear-resistant even in very dirty environments.

Easy to install
Installing the spherical insert bearings is child's play. They can be inserted by hand into metal pillow block and flanged housing bearings in seconds - without expensive and time-consuming conversions.

Overview of the spherical ball sizes for the respective housing
 Housing Spherical ball
 UCP/UCF/UCFL 203 JEM-17-17-SP
 204 JEM-20-17-SP
 205 JEM-25-17-SP
 JEI-16-17-SP
 206 JEM-30-19-SP
 207 JEM-35-20-SP
 208 JEM-40-21-SP
 JEI-24-21-SP
 209 JEM-45-22-SP
 210 JEM-50-24-SP
 211 JEI-32-25-SP
 PP/PF/PFL 204 J(4)EM-20-14-SP
 205 J(4)EM-25-15-SP
 206 J(4)EM-30-16-SP
Dữ liệu kỹ thuật
Tải xuống

Tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi – đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Photo
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)

Bearings

Gửi e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 3rd Floor, Standard Factory G, Street No. 17, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY