Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của quý khách

Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.
Liên hệ
CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 3636 4189
VN(VI)

Ray trượt teles dẫn hướng drylin® NT

Nhóm sản phẩm drylin® NT bao gồm ray trượt dạng trượt teles, có khả năng mở rộng liên tục lên đến 600mm. Ngoài ra, còn có tùy chọn chức năng khóa chốt (snap function). igus® cung cấp sự kết hợp vật liệu giữa nhôm và nhựa, đảm bảo vận hành êm ái. Ray trượt teles này có trọng lượng nhẹ và đáp ứng các yêu cầu khắt khe về vệ sinh.

Số lượng sản phẩm: 11

drylin® NTP-27 polymer telescopic guide

  • Complete telescopic guide made of iglidur polymer material
  • 3-piece structure made of igus® high-performance polymers
  • Extension length 150mm or 125mm
  • Quiet operation with no rolling elements
  • lubrication-free due to igus® high-performance polymers
  • Corrosion-free
  • Low clearance due to spring preload
  • Extension length 150mm available in 5 colours (anthracite, light grey, white, orange, blue)
  • PFAS free variant: NTP-27-18-41-125
từ 457.221 VND/Pc.
7 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
7 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® NT-35 telescopic rails

  • Robust polymer/aluminium version
  • Lightweight
  • Cost-effective
  • Corrosion-resistant
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
từ 988.248 VND/Pc.
6 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
6 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® NT-60 telescopic rails

  • Robust polymer/aluminium version
  • Lightweight
  • Cost-effective
  • Corrosion-free
  • Individual millimetre precise extension lengths of up to 600mm are easy to configurate in our Configurator for Telescopic Rails in under 5 minutes.
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design
từ 2.426.072 VND/Pc.
10 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

Telescopic rail, preloaded | drylin® NTV

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Constant drive forces with various preload options
  • With 27mm width very narrow type for 27mm groove
Special lengths available upon request!
từ 2.516.214 VND/Pc.
8 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
8 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® telescopic rail for high temperatures NT-35-HT

For automation, aviation, furniture construction and many more.
  • Temperature-resistant through sliding element made of iglidur® Q2
  • For horizontal, vertical and lateral installation positions
  • Quiet sliding instead of rolling noise of metallic balls
Theo yêu cầu
3 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
3 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high design

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
Order accessories directly:

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
  • Center section made of iglidur GLW ptfe/pfas free. The outer rails are made of anodized aluminium
Order accessories directly:
  • End cap flat design
  • End cap, high designn
Theo yêu cầu
2 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm

drylin NT 60 telescopic rail PTFE free

  • PTFE-free telescopic slides for seamless adjustment up to 2,000 mm
  • Lubrication-free and quiet
  • Dry-running operation without external lubrication makes the telescopic slides maintenance-free and fail-safe
từ 3.009.182 VND/Pc.
10 mặt hàng, trong đó sẵn sàng để vận chuyển:
2 trong vòng 10 - 14 ngày làm việc
Đến trang sản phẩm
Mới

drylin® NT-60-DS telescopic rail with extension on both sides

  • Space-saving integration in compact housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant
Mới

drylin® NT-60-DS-AR telescopic rail with extension on both sides and anti reflective coating

  • Space-saving integration in small spaces like housings or drawer systems
  • Tested: Drawer construction with 2x NT-60, vertical installation position, centric load 200N, requirement of 25,000 cycles (opening and closing) achieved
  • The sliding elements are PTFE-free and PFAS-tested, rails (silver clear anodised/black anodised),  springs and threaded inserts are REACH/RoHS-3 compliant

Tư vấn

Photo
Ong Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

Gửi e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® GmbH tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® GmbH hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® GmbH xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® GmbH