iglidur® G1 - Dữ liệu vật liệu

Bảng mục lục

Sơ lược về các thông số kỹ thuật quan trọng nhất

Đặc tính kỹ thuật chi tiết
Khả năng chịu mài mòn ở +23°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Thông tin thêm về khả năng chịu mài mòn
Khả năng chịu mài mòn ở +90°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Khả năng chịu mài mòn ở +150°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Áp lực bề mặt- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +91MPa
Hệ số ma sát- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +Hệ số ma sát µ, khô: 0,11
Khả năng chống mài mòn dưới nước- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Kháng hóa chất- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Thông tin chi tiết hơn về khả năng kháng hóa chất (media resistance)
Chịu các tải biên- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Chịu được tải va đập và sốc- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Chống bụi bẩn- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Chống nấm mốc hoặc mối mọt trên vật liệu.- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Theo DIN EN ISO 846

Khi nào thì sử dụng?

  • Khi cần một bạc lót nhựa trơn đa năng cho nhiều ứng dụng khác nhau
  • Khi yêu cầu độ hút ẩm thấp
  • Đối với tốc độ thấp đến trung bình
  • Đối với các ứng dụng xoay và xoay

Khi nào thì không sử dụng?

  • Khi xuất hiện tải va đập, tải xung kích và tải tập trung ở mép → iglidur G
  • Khi yêu cầu độ mài mòn thấp nhất → iglidur W300
  • Khi cần khả năng chống chịu môi trường và hóa chất cao nhất -> iglidur X
  • Cho các ứng dụng làm việc dưới nước -> iglidur H370

Nhiệt độ

Nhiệt độ ứng dụng thấp nhấtNhiệt độ ứng dụng tối đa, dài hạnNhiệt độ ứng dụng tối đa, ngắn hạnNgoài ra bảo vệ theo trục từ
-40°C+180°C+220°C+120°C

Vận tốc bề mặt tối đa cho phép

Vận tốc bề mặt tối đa

m/sQuayDao độngtuyến tính
Vĩnh viễn1.31,05,0
Ngắn hạn2,51,86.0

Giá trị p x v cho phép

Biểu đồ PV với trục logarit và đường cong giảm dần.

Đặc tính cơ học

Biểu đồ với đường giảm từ khoảng 88 xuống 35 trên trục x từ 20 đến 180.
Biểu đồ đường với hai đường +23 °C và +60 °C, cả hai tăng đến 100; +60 °C cao hơn.

Ma sát và mài mòn

iglidur® G1KhôMỡDầuNước
Hệ số ma sát µ0.13 - 0.320,090,040,04
Biểu đồ với đường tăng từ 0,16 đến 0,34.
Biểu đồ với đường cong giảm: ban đầu giảm mạnh, sau đó giảm chậm đến khoảng 0,07.

Dung sai lắp đặt

Đường kính ngày 1 [mm]Vỏ H7 [mm]Bạc lót F10 [mm]Trục h9 [mm]
cho đến 3+0.000 +0.010+0,006 +0,046-0.025 +0.000
> 3 đến 6+0.000 +0.012+0,010 +0,058-0.030 +0.000
> 6 đến 10+0.000 +0.015+0,013 +0,071-0.036 +0.000
> 10 đến 18+0.000 +0.018+0,016 +0,086-0.043 +0.000
> 18 đến 30+0.000 +0.021+0,020 +0,104-0.052 +0.000
> 30 đến 50+0.000 +0.025+0,025 +0,125-0.062 +0.000
> 50 đến 80+0.000 +0.030+0,030 +0,150-0.074 +0.000
> 80 đến 120+0.000 +0,035+0.036 +0.176-0.087 +0.000
> 120 đến 180+0.000 +0.040+0.043 +0.203+0.000 +0.100

Kháng hóa chất

Trung bìnhĐộ bền
Rượu+ cho đến 0
Hydrocarbon+
Acid loãng0 đến -
Acid đặc-
Kiềm loãng+
Kiềm đặc0
Mỡ, dầu không phụ gia+
Nhiên liệu+

Độ hấp thụ ẩm

Sức bền nén

Chân không

Độ dẫn nhiệt

Hệ số giãn nở nhiệt

Bức xạ phóng xạ

Các lĩnh vực ứng dụng điển hình

Ô tô

Kỹ thuật cơ khí

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến