Dữ liệu vật liệu iglidur® G

Sơ lược về các thông số kỹ thuật quan trọng nhất

  • Hệ số ma sát tốt
  • Chịu được áp lực cạnh
  • Chống va đập và sốc
  • Đặc biệt chống bụi bẩn và bụi
  • Chịu được tải trọng cao (>60N/mm²)
  • Chống nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 846
  • Hành vi phun sương theo DIN 75201-B
  • Tương đương CO2: có sẵn cho mỗi sản phẩm
iglidur G với các giá trị nhiệt độ, áp suất bề mặt, ma sát, mài mòn và chỉ số giá.
  • Khi cần một bạc lót có hiệu suất toàn diện và tiết kiệm
  • Đối với ứng dụng yêu cầu tốc độ bề mặt thấp đến trung bình
  • Khi bạc lót hoạt động trên trên các vật liệu trục khác nhau
  • Đối với các chuyển động xoay và quay
Tốc độ bề mặt tối đa
m/sQuayDao độngtuyến tính
Liên tục10,74
Ngắn hạn21,45

Ma sát và mài mòn

iglidur® GdryMỡDầuNước
Hệ số ma sát µ0,08 - 0,150,090,040,04
Biểu đồ đường với đường cong tăng nhẹ từ khoảng 0,24 lên 0,33.
Biểu đồ với đường cong giảm: giá trị giảm mạnh lúc đầu rồi chậm dần khi X tăng.

Vật liệu trục

Biểu đồ cột với các giá trị từ A đến G, trong đó F cao nhất và A thấp nhất.
Biểu đồ đường với hai đường: A tăng mạnh lên 200, B tăng chậm hơn lên khoảng 85.

Dung sai lắp đặt

Đường kính ngày 1 [mm]Trục h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Vỏ H7 [mm]
cho đến 30 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 đến 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 đến 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 đến 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 đến 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 đến 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
> 50 đến 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
> 80 đến 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
> 120 đến 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Thông số kỹ thuật thêm

khả năng chống hóa chất:
Trung bìnhĐộ bền
Alcohol+ cho đến 0
Hydrocarbon+
Mỡ, dầu không phụ gia+
Nhiên liệu+
Acid loãng0 đến -
Acid đặc-
Kiềm loãng+
Kiềm đặc0
Kháng chuyển tiếp cụ thểĐiện trở bề mặt
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Các lĩnh vực ứng dụng điển hình

Máy gặt đập liên hợp trên cánh đồng ngũ cốc.

Kỹ thuật nông nghiệp

Hàng xe ô tô đỗ trên bãi đậu xe.

Ô tô

Ba máy xúc lật di chuyển sỏi trên công trường.

Máy móc xây dựng

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến