iglidur ® H1 - Dữ liệu vật liệu

Bảng dữ liệu vật liệu

Tính chất tổng quát Đơn vịiglidur® H1 Phương pháp thử nghiệm
Tỉ trọngg/cm³ 1,53
Màu sắc kem
Độ hấp thụ độ ẩm tối đa ở +23°C/độ ẩm phòng 50% % trọng lượng 0,1 DIN 53495
Độ hút ẩm thấp tối đa % trọng lượng 0,3
Hệ số ma sát trượt, động chống lại thép µ 0.06 - 0.20
giá trị pv, tối đa (khô) MPa x m/s 0,8
Các tính chất cơ học
Mô đun uốn MPa 2800 DIN 53457
Độ bền uốn ở 20°C MPa 55 DIN 53452
Sức bền nén MPa 78
Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị (20°C) MPa 80
Độ cứng Shore-D 77DIN 53505
[b]Tính chất lý nhiệt [/b]
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa °C +200
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa °C +240
Nhiệt độ ứng dụng thấp nhất °C-40
Độ dẫn nhiệt [W/m x K] 0,24ASTM C 177
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23°C) K-1 x10-5 6 DIN 53752
Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể Ωcm > 1012DIN IEC 93
Điện trở bề mặt Ω > 1011DIN 53482
Biểu đồ với trục X và Y logarit và đường cong giảm dần cho iglidur H1.
Biểu đồ với trục X và Y logarit và đường cong giảm dần cho iglidur H1.
Biểu đồ với đường cong giảm từ Y=80 tại X=20 đến Y=10 tại X=200.

Thông số kỹ thuật cơ khí

Biểu đồ với hai đường tăng: +23°C thoải hơn, +60°C dốc hơn.

Tốc độ trượt cho phép

Tốc độ bề mặt tối đa

m/s Quay Dao động tuyến tính
Vĩnh viễn 21,05
Ngắn hạn 2,5 1,5 7

Nhiệt độ

iglidur® H1 Nhiệt độ ứng dụng
Tối thiểu -40°C
Tối đa, dài hạn +200°C
Tối đa, ngắn hạn +240°C
Ngoài ra bảo vệ theo trục từ +80°C
Biểu đồ có đường cong giảm của Y theo X, rồi dẹt dần khi X tăng.

Ma sát và mài mòn

iglidur® H1 dryMỡ Dầu Nước
Hệ số ma sát µ 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04
Đường cong đặc tính cho thấy xu hướng tăng nhẹ từ X đến Y.
Biểu đồ cột với bốn hạng mục A đến D và hai dãy dữ liệu, màu hồng và xanh.

Khả năng chống hóa chất

Trung bình Độ bền
Rượu +
Hydrocarbon +
Mỡ, dầu không phụ gia +
Nhiên liệu +
Acid loãng + cho đến 0
Acid đặc + đến -
Kiềm loãng +
Kiềm đặc + đến -

Khả năng chống hóa chất

Bức xạ phóng xạ

Chống tia UV

Chân không

Thông số kỹ thuật điện

Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể > 1012 Ωcm
Điện trở bề mặt > 1011 Ω

Hấp thụ độ ẩm

Độ hấp thụ ẩm tối đa
ở +23 °C/50% độ ẩm 0,1% trọng lượng
Độ hút ẩm thấp tối đa 0,3% trọng lượng
Biểu đồ với đường cong tăng dần, cong lên trong hệ trục tọa độ.

Dung sai lắp đặt

Đường kính ngày 1 [mm]Trục h9 [mm]iglidur ® H1 F10 [mm]Vỏ H7 [mm]
cho đến 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 đến 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 đến 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 đến 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 đến 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 đến 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 đến 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến