iglidur ® A180 - Dữ liệu vật liệu

Bảng dữ liệu vật liệu

Tính chất tổng quát Đơn vị iglidur® A180 Phương pháp thử nghiệm
Tỉ trọngg/cm³ 1,46
Màu sắc trắng
Độ hấp thụ độ ẩm tối đa ở +23°C/độ ẩm phòng 50% % trọng lượng 0,2DIN 53495
Độ hút ẩm thấp tối đa % trọng lượng 1.3
Hệ số ma sát trượt, động chống lại thép µ0.05 - 0.23
giá trị pv, tối đa (khô) MPa x m/s 0,31
Các tính chất cơ học
Mô đun uốn MPa 2.300DIN 53457
Độ bền uốn ở 20°C MPa 88DIN 53452
Sức bền nén MPa 78
Áp suất bề mặt tối đa được khuyến nghị (20°C) MPa 28
Độ cứng Shore-D 76 DIN 53505
Tính chất lý nhiệt
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa °C +90
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa °C +110
Nhiệt độ ứng dụng thấp nhất °C -50
Độ dẫn nhiệt [W/m x K] 0.25 ASTM C 177
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23°C) [K-1 x10-5 11 DIN 53752
Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể Ωcm > 1012DIN IEC 93
Điện trở bề mặt Ω> 1011DIN 53482
Biểu đồ với trục X và Y dạng logarit và một đường cong màu xanh lá, ban đầu phẳng rồi giảm xuống.
Biểu đồ với trục X và Y dạng logarit và một đường cong màu xanh lá, ban đầu phẳng rồi giảm xuống.
Biểu đồ với đường xanh lá giảm dần trên hệ trục tọa độ.

Thông số kỹ thuật cơ khí

Biểu đồ có hai đường cho iglidur A180 ở +23 °C và +60 °C; đường +60 °C tăng mạnh hơn.

Tốc độ lướt cho phép

Tốc độ bề mặt tối đa

m/s Quay Dao động tuyến tính
Vĩnh viễn 0,80,6 3,5
Ngắn hạn 1.2 15

Nhiệt độ

iglidur® A180 Nhiệt độ ứng dụng
Tối thiểu - 50 °C
Tối đa, dài hạn +90°C
Tối đa, ngắn hạn +110°C
Ngoài ra bảo vệ theo trục từ +60°C
Biểu đồ với đường màu xanh: Y tăng từ 0,15 lên khoảng 0,21 rồi gần như giữ nguyên.

ma sát và mài mòn

iglidur® A180 dry Mỡ Dầu Nước
Hệ số ma sát µ 0.05 - 0.23 0,09 0,04 0,04
Biểu đồ với đường cong xanh giảm dần trong hệ tọa độ X-Y.
Biểu đồ đường với hai đường A và B trên trục X và Y; B tăng nhanh hơn và nằm cao hơn.

Khả năng chống hóa chất

Trung bình Độ bền
Rượu+
Hydrocarbon+
Mỡ, dầu không phụ gia +
Nhiên liệu +
Acid loãng 0 đến -
Acid đặc -
Kiềm loãng +
Kiềm đặc + cho đến 0

Bức xạ phóng xạ

Chống tia UV

Chân không

Thông số kỹ thuật điện

Các tính chất điện
Kháng chuyển tiếp cụ thể > 1012 Ωcm
Điện trở bề mặt > 1011 Ω

Hấp thụ độ ẩm

Độ hấp thụ ẩm tối đa
ở +23 °C/50% độ ẩm 0,2% trọng lượng
Độ hút ẩm thấp tối đa 1,3% trọng lượng
Biểu đồ với đường cong màu xanh lá tăng dần trên lưới.

Dung sai lắp đặt

Đường kính ngày 1 [mm]Trục h9 [mm]iglidur ® A180 F10 [mm]Vỏ H7 [mm]
cho đến 30 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 đến 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 đến 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 đến 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 đến 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 đến 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến