Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của quý khách

Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.

drylin® NT - locking mechanism

Stop included

The proven drylin® N telescopic system is now available with a locking mechanism.

There are two different versions:
a) Detent in end positions and centered position
b) Precision detent with variable pitch (minimum pitch 10 mm)

Solid polymer guide / Aluminum guide

Low weight, low-noise operation

Cost-effective

Corrosion-resistant, 100% lubrication-free

Continuous lengths up to 1200 mm (extended total length)


Note: The length divided by the locking distance must yield an even number.
P.e. Lenghts 250 mm, latching all 62,5mm = 250 / 62,5 = 4

Industries: furniture, maintenance, switch cabinets, aerospace
drylin® NT-LM in Plexiglas safety door adjustment
drylin® NT-LM in safety door adjustment in machine tool

Dimensions [mm]

Part. No. b H L. min. L. max.
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc NTV-27-150 2.612.082 VND Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc NTV-27-200 3.250.786 VND Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc NTV-27-250 3.392.906 VND Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc NTV-27-300 2.987.864 VND Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc NTV-27-500 4.506.876 VND Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc NTV-27-350 4.081.352 VND Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc NTV-27-400 4.223.054 VND Thêm vào giỏ hàng
Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc NTV-27-450 4.365.174 VND Thêm vào giỏ hàng
Thêm về phần đã lựa chọn:
3D CAD 3D CAD
Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
myCatalog myCatalog

drylin® NT telescopic guides

Completely lubricant-free linear extensions in continuous stroke lengths of 100mm to 600mm - maximum pulled-out length: 1200mm. The telescopic systems consist of anodized aluminum guide rails and a gliding block made of the proven iglidur® material. Due to the integrated solid lubricants, iglidur® tribopolymers enable dry operation in every application. The advantage - besides being maintenance-free - is the carefree use in clean hygienic environments. No oil or fat can be transmitted to other products, clothing or people. Applications even in cleanroom air showers were already implemented. But the dry operation also has advantages in the dirt accumulation area. Dirt particles do not stick to the guide and do not become a sticky mass. As an option, all telescopic guides can be delivered with a detent in start-medium-end position. Requirements for individually positioned locking positions can be met.

Xuất hàng trong vòng 10 - 14 ngày làm việc

Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 3rd Floor, Standard Factory G, Street No. 17, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY