Vòng cách giảm căng

Bộ tách có răng giảm ứng suất tích hợp

Vòng cách giảm căng
Mã sản phẩm vách ngăn cápĐối với dòngSố răngChiều rộng chân Kích thước A [mm] Chiều rộng trang web Kích thước B [mm]Khoảng cách tối thiểu Kích thước C trái / phải [mm]tối đa Đường Ø Kích thước D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Mua ngay
2020.Z2400/25002104-6Mua ngay
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Mua ngay
1685.01.ZR167/R1684224-18Mua ngay
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Mua ngay
T2103.ZTập 4.21284134Mua ngay
28.ZTập 4.282104-8Mua ngay
28.ZTR4.282104-8Mua ngay
48.ZE4.48L2144,5820Mua ngay
48.ZSE4.48L2144,5820Mua ngay
E6.29.02.ZTập 6.29/T3.29284124Mua ngay
E6.35.02.ZTập 6.35384124Mua ngay
E6.40.02.ZTập 6.403134-8
Vòng cách giảm căng

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến