e-spool® Shore Power - Hệ thống dẫn cáp cấp điện bờ không sử dụng slip ring

  • Tang cuốn cáp dẫn động bằng động cơ điện
  • Có thể điều khiển bằng bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa
  • Tích hợp chức năng giám sát lực căng và chiều dài cáp
  • Ứng dụng công nghệ twisterchain® thay thế slip ring
  • Phiên bản container tiêu chuẩn với chiều dài triển khai 35 m hoặc 55 m
  • Có thể thiết kế vỏ bảo vệ chuyên dụng cho hành trình từ 55 m trở lên
  • Hỗ trợ nhiều loại cáp khác nhau tùy theo công suất và cấp điện áp
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn IEC 80005-1 và IEC 80005-3
  • Không sử dụng slip ring
  • Giảm số lượng linh kiện điện dễ hư hỏng
  • Chuyển động quay được thực hiện thông qua e-chain®
  • Không cần khớp quay bổ sung cho cáp quang
  • Dẫn cáp trực tiếp và liên tục từ tủ điều khiển đến đầu kết nối
  • Chống chịu nước biển, nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao và rung động
  • Ít bảo trì, dễ kiểm tra và giám sát
Container ShorePower với cáp kết nối cho cấp điện bờ tại cảng.
e-spool ShorePower với cáp cuộn trong khung kim loại.

Ứng dụng thực tế đã được kiểm chứng

Kết nối điện bờ cho tàu với container và cáp trên cầu cảng.
Cuộn e-chain Reel của ShorePower tại Container Terminal Tollerort ở Hamburg, bên cạnh tàu container.

Sản phẩm được sử dụng

Bộ dẫn cáp cho ứng dụng shore power với dạng cong.

twisterchain® dòng TC56

Cáp chainflex CFCRANE với dấu CE và RoHS.

Cáp động lực chainflex® CFCRANE

Cáp nguồn chainflex CF330.0 với các logo chứng nhận.

Cáp động lực chainflex® CF330.D

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến