Hệ thống xích dẫn cáp và bạc lót cho tuabin gió

Các lĩnh vực sử dụng

Hình cắt 3D của tua-bin gió với các bộ phận được đánh dấu và cụm truyền động ở rotor.
Hình cắt 3D của tua-bin gió với các bộ phận được đánh dấu và cụm truyền động ở rotor.
Khóa rotor của tuabin gió với chốt giữ và dấu màu cam.

Hệ thống Rotorlock

  • Lên đến 200 MPa tĩnh và 140 MPa động
  • Chống mài mòn và ổn định về kích thước
Hệ thống pitch rotor của tua-bin gió với các bộ phận cơ khí bên trong.

Bộ truyền động bước

  • Lên đến 200 MPa tĩnh và 140 MPa động
  • Chống mài mòn và ổn định về kích thước
Phanh azimuth cho tua bin gió với hình cắt và chi tiết các bộ phận phanh.

Phanh góc phương vị và rotor

  • Các bộ phận đúc hoặc ép phun
  • Khả năng chịu mài mòn và áp suất cao
Tấm trượt azimuth trong ổ trục tua-bin gió với bề mặt ma sát được đánh dấu.

Điều chỉnh phương vị

  • Khả năng chống mài mòn cực cao
  • Hệ số ma sát thấp
  • Không nhạy cảm với bụi bẩn
Hệ dẫn e-loop trong vỏ tuabin gió với cáp.

Cung cấp năng lượng cho nacelle

  • Hệ thống mô-đun, dễ mở
  • Bảo vệ chống va đập nhờ lớp vỏ ngoài bằng PU chắc chắn
Hệ thống dẫn cáp cho điện gió tại khớp rotor với hai ổ bi được đánh dấu.

Cánh quạt và điều chỉnh góc phương vị

  • Góc quay lên đến 900°

Các sản phẩm khác cho tua bin gió

Cáp xoắn

Cáp cho xích dẫn cáp với chuyển động xoắn được minh họa.
  • Dành cho các ứng dụng xoắn với +/- 180° ở chiều dài cáp 1 m
  • Bảo hành 4 năm

twisterband

Bộ dẫn cáp Twisterband với nhiều đoạn xoắn ốc chồng lên nhau.
  • Chuyển động quay lên đến 7.000°
  • Tốc độ quay lên đến 180°/giây
  • Mô-đun và dễ dàng để điền

Ống ruột gà cho robot

Hệ thống xích dẫn cáp triflex R với các cáp được dẫn hướng.
  • Bán kính uốn cong được xác định
  • +/- 10° xoắn cho mỗi mắt xích
  • Hấp thụ lực kéo cao

Bạc lót chịu tải trọng cao 2 lớp vật liệu

Bạc lót trượt iglidur Q3E bằng nhựa đen.
  • Thích hợp cho tải trọng cực lớn
  • Tiết kiệm chi phí do ép phun

Đã được thử nghiệm để sử dụng thực tế trong phòng thí nghiệm

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến