Xích dẫn cáp, cáp điện, công nghệ bearing và cảm biến dành cho SRU và hệ thống shuttle

  • Không cần bảo trì cho vận hành 24/7
  • Giảm diện tích lắp đặt và trọng lượng
  • Hoạt động êm, độ rung thấp
  • Lắp đặt dễ dàng
  • Giao hàng nhanh
  • Có thể tính toán tuổi thọ trực tuyến
  • Cung cấp cả hệ thống hoàn chỉnh hoặc linh kiện rời, không yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu

Các sản phẩm được chọn cho SRU, hệ thống shuttle, v.v.

Xích dẫn cáp cong với các dây cáp nhìn thấy được.

Xích dẫn cáp với dẫn hướng sàn bằng cáp thép

  • Truyền năng lượng, dữ liệu, khí và chất lỏng trong một hệ thống
  • Tốc độ 4 m/s, hành trình 80 m
  • Thời gian lắp đặt rút ngắn 88% so với máng nhôm
Hệ thống Micro Flizz trên dẫn hướng tuyến tính để cấp nguồn.

Hệ thống cấp điện với vỏ bảo vệ

  • Giải pháp thay thế cho hệ thống busbar
  • Hoạt động êm, không cần bảo trì và lắp đặt đơn giản
  • Tốc độ vận hành lên đến 6 m/s
  • Phù hợp cho không gian hẹp
Hệ thống dẫn cáp Guidelok Slimline cho cáp chuyển động trong rãnh chữ U.

Máng dẫn hướng dạng treo thẳng đứng

  • Dành cho các ứng dụng treo cao đến 50 m
  • Dễ tiếp cận khi cần kiểm tra kỹ thuật
  • Giảm chiều dài máng đến 80%, từ đó tiết kiệm chi phí và trọng lượng
Nhiều cáp Chainflex với cấu trúc lõi khác nhau, dạng tổng quan.

Cáp chuyên dụng cho chuyển động

  • Được phát triển cho tải trọng lớn nhất
  • Phù hợp với bán kính uốn rất nhỏ, môi trường lạnh hoặc có tính mài mòn
  • Cam kết vận hành chainflex 4 năm
Đầu nối mô-đun với các cáp và tiếp điểm cắm.

Giao diện tùy chỉnh

  • Một mô-đun đầu nối thay cho nhiều đầu nối rời
  • Nhẹ hơn tới 50% so với đầu nối dạng chữ nhật thông thường
  • Có 100 kiểu bấm cos để lựa chọn

Công nghệ bearing vận hành khô

Ngăn ngừa hỏng bạc lót

  • Giảm chi phí bảo trì và loại bỏ thời gian dừng máy ngoài kế hoạch
  • Tăng tuổi thọ và nâng cao hiệu suất hệ thống
  • Tiết kiệm thời gian - phát hiện nguyên nhân bất thường nhanh hơn

Được khách hàng ứng dụng thành công

Kho cao tự động với các cần cẩu kho màu cam và các pallet xếp chồng.

Hệ thống guidelok của SIVAplan bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt sau khi hoàn tất thử nghiệm

Hệ thống Autoglide trong lối đi kho với xích dẫn cáp và cáp được dẫn hướng.

Xích dẫn cáp không cần bảo trì cho tuyến SRU tại Gebhardt Intralogistics

Ảnh ghép các ứng dụng xử lý vật liệu với linh kiện igus trong hệ thống băng tải và nâng hạ.

… và nhiều câu chuyện thành công khác.

igus® tiến hành thử nghiệm trong phòng lab

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến