Cải thiện dây chuyền cấp nắp chai ngành thực phẩm

Nâng cấp các chi tiết chuyển động. Tự động hóa thật dễ dàng!

Máy tự động đặt nắp lên các chai thủy tinh trên băng chuyền.

Thông tin dự án

  • Yêu cầu: Một khách hàng trong lĩnh vực sản xuất gia vị và nước chấm nổi tiếng tại Việt Nam cần nâng cấp hệ thống cấp nắp chai nhằm đảm bảo quá trình đóng gói diễn ra ổn định và liên tục. Từ đó giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.
  • Tiêu chí: Giải pháp cần có khả năng tích hợp trực tiếp với hệ thống máy móc hiện có tại nhà máy, đảm bảo vận hành ổn định trong môi trường sản xuất thực phẩm. Đồng thời giảm chi phí bảo trì, tối ưu chi phí vận hành dài hạn và cho phép mở rộng hoặc áp dụng cho các dây chuyền sản xuất khác khi cần thiết.
  • Lĩnh vực: Ngành công nghiệp thực phẩm - Dây chuyền đóng gói
Hệ thống robot công nghiệp đang thao tác trên băng chuyền trong dây chuyền sản xuất VN LCA Project.

Thách thức

Sản phẩm được sử dụng

Ổ đỡ mặt bích bốn lỗ với vòng trong bằng nhựa.
  • Vỏ nhựa thay thế cho UC203 - UC210
  • Vật liệu bạc UC nhựa hiệu năng không bôi trơn
  • Thiết kế 4 lỗ bắt bulông chắc chắn và ổn định
Thanh giằng đầu mắt igus rod-end-bearings màu đen, có hai lỗ lắp.
  • Chống ăn mòn, chịu môi trường khắc nghiệt
  • Chất liệu tuân thủ theo tiêu chuẩn FDA
  • Ren phải/trái, kích thước K DIN ISO 12240
Trục vít với đai ốc nhựa cho trục tuyến tính.
  • Ren hình thang, độ chính xác cao, giảm ma sát
  • Không chất bôi trơn, tuổi thọ cao hơn 30%
  • Vật liệu iglidur J, chịu nhiệt tới +90°C
Bộ kẹp DRL_PROD_SLW-1040_3 với hai thanh dẫn và cụm trượt màu xám.
  • Trục vít ren thang bằng thép không gỉ, có vòng bi
  • Ray trượt nhôm drylin® W, anodised chống mòn
  • Gối đỡ nhôm anodised chắc chắn
Trục drylin R và đầu gối trượt bằng kim loại.
  • Độ chính xác cao, khe hở bạc trượt chỉnh được
  • Tuân thủ FDA trong ngành thực phẩm
  • Không chất bôi trơn, vận hành êm ái
Hệ thống xích dẫn cáp B15 màu xám trên nền trắng.
  • Nhỏ gọn, bền bỉ, chống mài mòn
  • Phù hợp cho không gian lắp đặt hẹp
  • Mở một bên theo bán kính ngoài, dễ luồn cáp
Bàn trượt WJ200UMTS-01-16-AL trên ray dẫn hướng nhôm.
  • Vận hành khô, êm ái, không rung lắc
  • Con trượt có thể tùy chỉnh
  • Thiết kế linh hoạt, dễ lắp đặt

Chuyển động trong dây chuyền cấp nấp chai ... có thật sự phức tạp không? 🤔

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Huỳnh Khánh Duy
Khánh Duy Huỳnh

Region LCA Leader

+84 90 929 44 87Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến