Tự tạo thanh trượt camera

Sản phẩm cho thanh trượt camera

Kameraslider với ray và con trượt để di chuyển máy quay.

Thanh trượt chắc chắn

  • Hồ sơ tuyến tính với trục đôi
  • Với lỗ ren 3/8"
  • Chiều dài lên đến 1.500 mm
Kameraslider bằng nhôm với hai thanh ray và nhiều khe hở.

Thanh trượt cực nhẹ

  • Hồ sơ có hốc lớn
  • Với lỗ ren 3/8"
  • Chiều dài 500 / 1.000 mm
drylin WS-10-30 chưa khoan lỗ, thanh dẫn tuyến tính trên nền tách rời.

Ray đôi WS

  • ray đôi không có lỗ
  • Cho chủ đề và lỗ riêng
  • Chiều dài đường ray lên tới 4.000 mm
Thanh nhôm với vít và đầu nối của một bộ phận igus.

Thanh trượt tuyến tính có lỗ trơn

  • lỗ trơn ø 10 mm
  • Vật liệu phần tử trượt: iglidur ® J
  • Chất liệu: kẽm đúc khuôn
Bộ truyền động tuyến tính với thanh nhôm và vít cố định.

Có lỗ trơn và kẹp thủ công

  • Vật liệu phần tử trượt: iglidur ® J
  • lỗ trơn ø 10 mm cho bộ chuyển đổi 3/8"
  • Chất liệu: kẽm đúc khuôn
Con trượt drylin WWE-10-80 cho dẫn hướng tuyến tính.

Với lỗ thông thoáng và điều chỉnh khoảng cách riêng biệt

  • Vật liệu phần tử trượt: iglidur ® J
  • lỗ trơn ø 10 mm cho bộ chuyển đổi 3/8"
  • Chất liệu: kẽm đúc khuôn

Advance - chạy bằng điện

  • Trục đai răng cơ bản ZLW-B với thanh dẫn hướng dạng drylin ® W, đai răng neoprene, ổ trục thép vuông và trục lệch
  • Động cơ DC drylin ® E có bánh răng thẳng, mặt bích 37 mm, mô-men xoắn định mức 1,50 Nm
  • Bộ điều khiển động cơ D3 cho động cơ DC, hoạt động bằng công tắc giới hạn hoặc thông qua mức tiêu thụ dòng điện, xoay trái-phải và điều khiển tốc độ trực tiếp trên vỏ máy

Chuyên nghiệp - chạy bằng điện

  • Trục đai răng tiêu chuẩn ZLW-S với thanh dẫn hướng dạng drylin ® W, đai răng làm bằng polyurethan gia cố bằng thép, trục một mảnh làm bằng thép phủ
  • Động cơ DC drylin ® E có bánh răng thẳng, mặt bích 37 mm, mô-men xoắn định mức 1,50 Nm
  • Bộ điều khiển động cơ D3 cho động cơ DC, hoạt động bằng công tắc giới hạn hoặc thông qua mức tiêu thụ dòng điện, xoay trái-phải và điều khiển tốc độ trực tiếp trên vỏ máy

Thủ công

Camera slider trên thanh ray với cần kẹp và biểu tượng truyền động.

Có động cơ

Camera slider drylin E với bộ truyền động và biểu tượng màu cam cho điều khiển và chuyển động.

Sản phẩm thú vị hơn cho thanh trượt camera

Xích dẫn cáp E3.15 ở dạng cong.

Bổ sung xích năng lượng và cáp dẫn hướng an toàn

  • Hoạt động cực kỳ yên tĩnh: tối đa 38 dB(A)
  • Truy cập cáp nhanh chóng và dễ dàng nhờ nguyên lý khóa kéo
  • Dễ dàng rút ngắn và kéo dài
  • Truy cập nhanh vào cáp nhờ nguyên lý khóa kéo
Xe trượt cong trên thanh ray cong, tách nền trắng.

drylin ® W cong tuyến tính hướng dẫn

  • Hướng uốn thay đổi (lồi, lõm, cong)
  • Phù hợp với các slide tuyến tính
  • Tùy chọn uốn cong tùy thuộc vào bán kính, chiều dài đường ray, ổ trục/trượt, chốt
  • Dịch vụ dự án tùy chỉnh

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Báo giá và tư vấn trực tuyến