Năm lý do tại sao bạn nên sử dụng bạc lót trơn iglidur trong xe cơ giới

Lý do thứ nhất: Giảm chi phí lên đến 40%

Tại sao bạc lót nhựa lại rẻ hơn bạc lót kim loại?

  • Tiêu thụ năng lượng thấp hơn trong quá trình sản xuất
  • Để sản xuất 1 m³ thép cần khoảng 11.000 lít dầu thô, trong khi chỉ cần khoảng 1.000 lít dầu thô để sản xuất 1 m³ nhựa
  • Chu kỳ sản xuất ngắn, giúp rút ngắn thời gian sản xuất
  • Sản lượng cao trên mỗi chu kỳ nhờ khả năng bố trí nhiều khoang trong quy trình ép phun
  • Độ chính xác cao ngay từ quá trình sản xuất, do đó thường không cần thêm các công đoạn gia công hoặc xử lý tiếp theo

Lý do thứ 2: Trọng lượng nhẹ hơn 80%

Bạc lót bằng nhựa iglidur hiện đại nhẹ hơn 80% so với bạc lót trơn bằng kim loại thông thường có cùng kích thước.

Lý do thứ 3: Giảm tiếng ồn (BSR – tiếng vo ve, tiếng cót két và tiếng lạch cạch)

Bạc lót trơn iglidur giảm tiếng ồn như thế nào?

Lý do thứ 4: Tự hiệu chuẩn

... và đây là cách nó hoạt động

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 6

Lý do 5: Linh hoạt trong thiết kế lắp đặt

Thông tin thêm

Các lĩnh vực ứng dụng

Sơ đồ ô tô với các sản phẩm igus trong các hệ thống và bộ phận khác nhau.

Quay lại tổng quan

Xe MPV igus với các bộ phận xe, ổ trục và e-chain hiển thị xuyên thấu ở phần dưới.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến