Thay đổi ngôn ngữ :
| Số thử nghiệm: 5034 | Tuổi thọ sử dụng: 45 triệu lần đánh |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | bán kính uốn cong: 100 mm (hệ số 7,2 xd) |
| Loại cáp: TPE không chứa halogen |

-
Trong thử nghiệm này, tuổi thọ của CF29.25.15.02.01.D sẽ được phân tích trong chuỗi e-chains có bán kính 100 mm
Cáp từ họ CF29.D thường được sử dụng trong máy lưu trữ và thu hồi (SRM). Chúng được sử dụng trong cơ cấu nâng của cột buồm. Động lực học cao và môi trường lạnh đặt ra những thách thức lớn cho các thành phần được sử dụng. Chúng phải chịu được nhiệt độ cực thấp, ví dụ như trong kho lạnh.
Bài kiểm tra đã chỉ ra rằng tuổi thọ dự kiến của cáp servo CF29.25.15.02.01.D là 45 triệu lần đánh và không gặp vấn đề gì khi nhiệt độ xuống tới -35° C.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30