Thay đổi ngôn ngữ :

Cấp nhiệt độ +90°C: Dòng sản phẩm đã được chứng minh, mở rộng lựa chọn
Các dòng cáp servo và cáp động lực CF270.UL.D, CF210.UL, CF21.UL cũng như CF30 và CF31 hiện đã được chứng nhận với cấp nhiệt độ UL +90°C. Điều này giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của các dòng cáp này và mang lại sự an toàn cao hơn trong việc lập kế hoạch cho các ứng dụng điện.
Việc tiêu chuẩn hóa chứng nhận UL 90°C giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn loại cáp phù hợp từ tất cả các vật liệu vỏ ngoài có sẵn (PVC, PUR, TPE) và yên tâm rằng cáp sẽ hoạt động an toàn trong hệ thống xích dẫn cáp chuyển động.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30