chuỗi năng lượng - Thuật ngữ và định nghĩa kỹ thuật

Viết tắt Giải thích:Đơn vị
αGóc quay [°]
ΔMĐộ lệch của điểm trung tâm [mm]
MộtGia tốc[m/s2
ARchuỗi năng lượng bán kính ngoài (cho twisterchain ® ) [mm]
BaChiều rộng bên ngoài [mm]
BiChiều rộng bên trong [mm]
BRa Chiều rộng bên ngoài của máng dẫn hướng [mm]
BRì Chiều rộng bên trong máng dẫn hướng [mm]
D Bán kính xích e dài hơn ở vị trí cuối cùng [mm]
D2Chiều dài vượt mức cho những hành trình dài trượt [m]
Hoa KỳBChiều dài không được hỗ trợ với độ võng [mm]
Hoa KỳGChiều dài thẳng không được hỗ trợ [mm]
Hoa KỳBạnChạy thấp hơn không được hỗ trợ [mm]
Hoa KỳPChiều dài dự kiến không được hỗ trợ [m] [mm]
Hoa Kỳ90Ứng dụng gắn bên hông [m] [mm]
Hoa Kỳtối đaTrọng lượng nạp tối đa [kg/m]
HChiều cao khoảng sáng danh nghĩa [mm]
H2Chiều cao khoảng sáng gầm với đầu di chuyển được hạ thấp [mm]
hae-chains Chiều cao liên kết ngoài [mm]
HFChiều cao khoảng sáng cần thiết [mm]
hiChiều cao lọt lòng [mm]
HRaChiều cao máng ngoài [mm]
HRìChiều cao máng lọt lòng [mm]
Hồng ngoạichuỗi e bán kính bên trong[mm]
KPhần bổ sung cho bán kính uốn cong để tính toán chiều dài e-chain [mm]
K2Phần bổ sung cho bán kính uốn cong nếu điểm lắp được hạ thấp (cho hành trình dài) [mm]
LKe-chain ® chiều dài [mm]
nSố lượng liên kết [1]
nThứ HaiSố lượng bộ cài đặt (trái/phải) [1]
nRìSố lượng bộ máng (trái/phải) [1]
RBán kính cong[mm]
RBRBán kính uốn cong ngược [mm]
S Hành trình[mm]
S/2Nửa chiều dài hành trình [mm]
Tsân e-chains[mm]
v Tốc độ[m/s]
X1Giới hạn máy bên trong (twisterchain) [mm]
X2bao gồm cả xích e bán kính ngoài. Không gian trống [mm]

Công thức

Công thứcGiải thích:
LK = S/2 + Ke-chains - chiều dài, tất cả các loại lắp đặt, đầu cố định ở giữa du lịch, ngoại trừ các chuyển động tròn và dài nhất du lịch (cho FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-chains - chiều dài, đầu cố định bên ngoài trung tâm của đường đi (cho FLG, FLB và ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-chains - chiều dài cho khoảng cách di chuyển dài, đầu cố định ở giữa khoảng cách di chuyển
SFLB = 2 * FLB Tính toán chiều dài di chuyển tối đa, không được hỗ trợ với độ võng
SFLG = 2 * FLG Tính toán chiều dài di chuyển tối đa, thẳng không được hỗ trợ
BRI ≥ Ba + 5 Chiều rộng máng dẫn hướng tối thiểu
HRI ≥ 2 * ha Chiều cao tối thiểu của máng dẫn hướng cho ứng dụng trượt
K = R * π + (2 x T) Phần bổ sung cho bán kính uốn cong

Nguyên lý mở đầu

Thanh crossbar có thể mở dọc theo bán kính ngoài, từ cả hai phía

Thanh crossbar có thể mở từ cả hai phía dọc theo bán kính bên trong

Biểu tượng cho các thuật ngữ kỹ thuật của xích dẫn cáp.

Biểu tượng của các loại cài đặt

Xích dẫn cáp với mũi tên chỉ hướng và độ dịch chuyển.
Xích dẫn cáp với mũi tên chỉ chuyển động thẳng đứng.
Đoạn dưới dạng công xôn của xích cáp với mũi tên kép màu cam chỉ hành trình chuyển động.
Chiều dài công xôn chiếu với góc α và xích dẫn cáp cong trên mặt dốc.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến