Hệ thống zig-zag

Hệ thống dẫn hướng zig-zag

Hệ thống giàn Zig-zag | Giải pháp hoàn chỉnh cho kết cấu lên đến 15m

Hệ thống xích dẫn cáp hoàn chỉnh zig-zag
  • Giá giảm tới 30% so với thiết kế trước đây
  • Tiết kiệm tới 20% chi phí
  • Hệ thống mô-đun và dễ dàng bảo trì

Hệ thống xích zig-zag chi phí thấp | Giải pháp hoàn chỉnh cho hành trình lên đến 10m

  • Trọng lượng nhẹ hơn một nửa so với giỏ zig-zag tiêu chuẩn, cho phép tải trọng cao hơn
  • Giá giảm tới 50% so với giỏ zig-zag tiêu chuẩn
  • Công suất truyền động thấp hơn nhờ giảm trọng lượng
  • xích e-chain làm từ polymer vận hành êm ái
Xích dẫn cáp zig-zag có chi phí thấp
  • Dẫn hướng dữ liệu và nguồn một cách an toàn và đáng tin cậy
  • Giải pháp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm không gian
  • Chắc chắn và dễ cài đặt
  • Vận hành yên tĩnh và độ rung thấp
  • Ứng dụng treo thẳng đứng

Hệ thống sân khấu

Hệ thống zig-zag cho sân khấu

Trong Nhà hát Nhạc Nước

Hệ thống zig-zag trong Nhà hát Nhạc Nước

Cổng sân khấu

Hệ thốngzig-zag cho cổng sân khấu

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Trọng Nhân (Max) Nguyễn

Project Manager

+84 901 318 848Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến