Xích dẫn cáp và thử nghiệm আচ vi cháy trên một bộ phận đường sắt.

Hành vi bắn của chuỗi năng lượng với igumid ® G và NB

Hành vi đốt igumid ® NB

  • Phân loại UL94 - V2
  • VDE 0304 Phần 3/5.70 Phân loại - IIb
  • DIN 4102 Khả năng cháy của vật liệu xây dựng - B2
  • Vui lòng yêu cầu về các biến thể V0 có sẵn
Xích dẫn cáp để dẫn hướng cáp và ống mềm.

easychain

  • Tiết kiệm chi phí
  • Lớp dễ cháy UL94-V2
  • Thích hợp cho các ứng dụng phòng sạch
Xích dẫn cáp dòng F17 với 32 mắt xích.

Dòng xích e-chain F17

  • đường viền bên ngoài chống bụi bẩn
  • Giá đỡ có tích hợp giảm chấn
  • Chiều cao bên trong lớn, chiều rộng bên ngoài hẹp

Hành vi cháy igumid® G

  • Phương pháp thử nghiệm VDE 0304 Phần 3/5.70
  • Thử nghiệm theo UL94: Thử nghiệm tiêu chuẩn về khả năng cháy của nhựa đối với các thành phần trong thiết bị và đồ dùng - Phân loại: 94 H ở độ dày thân 3,2 và 1,6 mm
  • Thử nghiệm theo DIN 4102 Hành vi cháy của vật liệu và thành phần xây dựng - Phân loại: Vật liệu xây dựng loại B 2
  • Các biến thể đặc biệt có thông số kỹ thuật tự dập tắt (UL94-V2 hoặc UL94-V0) theo yêu cầu
Xích dẫn cáp dòng 2500 với các mắt xích dựng đứng.

Chuỗi điện tử E2/000

  • Hệ thống vừa và ổn định
  • Dành cho khoảng cách di chuyển dài lên đến 150 m
  • Cài đặt đơn giản
Bộ dẫn hướng xích igus E4.1 với các đoạn di động cho xích năng lượng.

E4.1 e-chains®

  • Độ ổn định cao nhờ "bám sau"
  • Chạy êm
  • Lắp ráp nhanh

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến