chuỗi năng lượng - Dữ liệu vật liệu và màu sắc

Bảng dữ liệu vật liệu Đơn vị đo lườngGiá trị<br />igumid G/GLWGiá trị<br />igumid NBGiá trị<br />igumid ESDGiá trị<br />igumid TEGiá trị<br />igumid GEGiá trị<br />igumid G V0Giá trị<br />igumid NB V0
Ứng suất chảy (khô/ướt) MPa190/130 78/40 ** * – –
Độ giãn dài khi đứt (khô/ướt) % 4/6 20/210 ***– –
Mô đun uốn (thử kéo) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Giới hạn đàn hồi (uốn cong) MPa7800300095001290 7200 ––
Độ bền uốn MPa24012023055200210115
Độ cứng Shore-D – 79798372807975
Tính chất tổng quát
Tỉ trọng g/cm3 1,371.14 1.21.021,46 1,43 1,15
Độ hấp thụ độ ẩm 23/50 rh% trọng lượng 1,43.41.90,80,72.12.2
Độ hấp thụ nước tối đa % trọng lượng 5.67.67.31.646,59,0
Các tính chất điện
Điện trở khối riêng Ω x cm > 1011> 1011<109> 1011> 1011> 1011> 1011
Điện trở bề mặt ROA Ω> 1011> 1011<109> 1011> 1011> 1011> 1011
Tính chất nhiệt
Nhiệt độ hoạt động thấp hơn °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn trên °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn trên °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Giấy chứng nhận vật liệu
Chống cháy theo tiêu chuẩn UL94 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Không có Silicone– có có có có có – –
Không có Halogen – có có có có no có có
2002/95/EC (RoHS) – cócócócócó– –
2002/96/EC (WEEE) – có có có có – – –
Màu sắc
theo RAL, xấp xỉ. – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Chứng nhận phòng cháy chữa cháy
– no no no no no theo FAR 25.853<br />và EN 45545 HL3 R22/R23theo FAR 25.853<br />và EN 45545 HL3 R22/R23

Màu sắc và giải pháp đặc biệt

-

-

-

-

Số Ral (xấp xỉ)

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến