Hệ thống xích năng lượng tiết kiệm trọng lượng

Chuỗi năng lượng tiết kiệm trọng lượng được đề xuất

So sánh hai xích dẫn cáp igus: mẫu bên phải nhẹ hơn 11%, với 4,4 kg/m thay vì 4,96 kg/m.

Giảm trọng lượng tới 10%

So sánh hai sản phẩm igus với trọng lượng giảm 27% ở mẫu E4.48L.100.R.0.

Giảm trọng lượng tới 27%

TRCF.100.145 và TRLF.100.145.0 cho thấy 2,7 kg/m so với 1,9 kg/m, nhẹ hơn 30%.

Giảm trọng lượng tới 30%

Biểu đồ so sánh: xích dẫn cáp thép 7,85 kg/m với YE42.10.100.0 4,1 kg/m, nhẹ hơn 48%.

Giảm trọng lượng tới 48%

Lời khuyên của chuyên gia

Tờ rơi với 10 mẹo cho xích cáp tự đỡ của igus, bên cạnh các trang bên trong mở có sơ đồ và hướng dẫn lắp đặt.

Gợi ý dành cho xích dẫn cáp hành trình dài

Sách gấp igus với 13 mẹo dùng e-chains cho ứng dụng trượt.

Gợi ý cho xích dẫn cáp trượt

Hệ thống dẫn cáp và catalog igus trên laptop để chọn xích dẫn cáp bền.

Tất cả các mẹo trong nháy mắt

Xe nâng Ruthmann với thang vươn dài cạnh một tháp, bên cạnh tòa nhà có tấm pin mặt trời.

Các bộ phận nặng làm giảm trọng tải có ích

Ảnh ghép ví dụ ứng dụng xích dẫn cáp trong máy móc và hệ thống.

Khách hàng tin tưởng vào chuỗi năng lượng

Có thể quý khách cũng sẽ quan tâm đến

Xích dẫn cáp với các dây màu và logo Tech up Cost down.

Cung cấp năng lượng lâu dài

Xích dẫn cáp với nhiều dây cáp để dẫn cáp tiết kiệm chi phí.

Giảm thiểu chi phí

Thêm những cách thức tiết kiệm khác

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến