Xích dẫn cáp đa trục cho các ứng dụng tải nặng

Độ bền kéo cao nhờ mắt xích trung tâm

Tech up

Cost down

Minh chứng

Sự bền vững

Dữ liệu kỹ thuật cho TRHD.142.300.0

Mặt cắt triflex R TR.HD.142.300.0 với kích thước và đường kính.
Mặt cắt triflex R TR.HD.142.300.0 với kích thước và đường kính.
  • Chiều rộng phủ bì: 142.2mm
  • Chiều rộng lọt lòng: 127.5mm
  • Chiều cao lọt lòng: 53.7mm
  • Lõi thép không gỉ
  • Bán kính uốn cong 300mm
  • Có thể mở xích từ bên ngoài, giúp lắp cáp dễ dàng hơn

Tùy chọn đầu nối xích

Có bộ căng cáp mặt bích

Giá đỡ lắp bích triflex R TRHD.142 cho hệ thống bảo vệ cáp.

Không có bộ căng cáp

triflex R giá lắp TRHD.142 không có giảm lực kéo, bản vẽ kỹ thuật với các chi tiết cố định.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến