Bộ điều chỉnh đa năng cho hệ thống thu hồi RS và RSP

Bộ điều chỉnh cho triflex-R với hai thanh kim loại đục lỗ.
  • Phạm vi điều chỉnh rộng ± 250 mm
  • Có thể kết hợp với giá đỡ bộ chuyển đổi igus ®
  • Tạo điều kiện căn chỉnh ngay cả trong các ô robot chật hẹp
  • Trọng lượng: 5.0 kg
Bộ điều chỉnh triflex R với kích thước 520, 490, 380 và 0 ±250 mm.
Bản vẽ kỹ thuật có kích thước của bộ điều chỉnh triflex R với rộng 133 mm và cao 70 mm.

hệ thống thu hồi phù hợp

Xích dẫn cáp triflex R được dẫn hình chữ U trên tấm lắp đặt.

Hệ thống thu hồi RS

Hệ thống dẫn hướng triflex R với RSP và hai đoạn xích cáp nằm ngang.

Hệ thống thu hồi RSP

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến