Điều chỉnh lực thu hồi bằng khí nén và ngăn hình thành vòng lặp trên robot

Có thể thực hiện được với hệ thống triflex ® RSP

RSP | Hệ thống thu hồi mạnh nhất

Sơ đồ so sánh các vùng RSE, RS và RSP.
  • Ngay cả các xích e-chain lớn hơn cũng có thể được dẫn hướng an toàn lên đến ø 125 mm
  • Lực co rút có thể điều chỉnh, thay đổi bằng van điều khiển áp suất
  • Đường cong lực hầu như không đổi trên toàn bộ đường đi, ngay cả với vật liệu lấp đầy nặng
  • Vị trí cuối có thể được theo dõi để ngăn ngừa thiệt hại lớn trong trường hợp xảy ra lỗi
  • Lực thu hồi lớn hơn hệ thống RS
  • Tùy chọn lắp đặt cho nhiều loại robot và nhà sản xuất với giá đỡ bộ chuyển đổi
  • Các lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu: trục 3-6 trên rô-bốt công nghiệp
  • Tiêu thụ năng lượng thấp do tích hợp bình chứa khí nén

Hệ thống thu hồi RSP đang hoạt động

  • Đặc biệt thích hợp cho các gói ống lớn và nặng
  • Làm việc trên cao cũng không thành vấn đề
  • Lực co lại luôn không đổi
Bản vẽ kỹ thuật TRIFLEX R RSP với các hình chiếu trước, bên và trên cùng kích thước.
Bản vẽ kỹ thuật TRIFLEX R RSP với các hình chiếu trước, bên và trên cùng kích thước.
Bộ xích triflex R-RSP với hai đầu nối và dẫn hướng quanh một vòng tròn lớn.
Bộ xích triflex R-RSP với hai đầu nối và dẫn hướng quanh một vòng tròn lớn.

1 = di chuyển kết thúc

2 = đầu cố định

Hệ thống thu hồi RSP

Số bài viếttối đa Chiều dài thu lại tính bằng mmKích thước. MỘT trong mmMờ B trong mmMờ. C trong mmMờ. D trong mmMờ. E trong mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801.043570245405135
TR.RSP.125.L7801.043570245405135

Hệ thống xích dẫn cáp triflex R và RSP với các bộ phận được đánh số và ví dụ lắp ráp.
Hệ thống xích dẫn cáp triflex R và RSP với các bộ phận được đánh số và ví dụ lắp ráp.

Tính toán tổng chiều dài chuỗi | RS e-chains

ø Mục lục R [mm] Chiều dài chuỗi trong của hệ thống [mm]Số liên kế mắt xíchTổng chiều dài chuỗi[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871.48973LLL + 1489
65.----
70.1101.48458LLL + 1484
85.1351.62253LLL + 1622
85. (R240)----
100.1451.65648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

Lắp ráp hệ thống RSP

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến