Kẹp chainfix gảm sức ép

Bộ giảm lực kéo igus Chainfix trên các cáp màu xanh.
  • Kẹp thép: Kẹp thép sơn đen và chốt ren
  • Kẹp thép không gỉ: kẹp và chốt ren: sáng (vật liệu AISI 304)
  • Các bộ phận ép: ép, đôi và yên dưới (vật liệu igumid G)
  • C-profile: Thép (vật liệu thép mạ kẽm) hoặc thép không gỉ (vật liệu AISI 304)

Cải tiến công nghệ

Giảm thiểu chi phí

Bằng chứng

Sự bền vững

Kẹp thép CFX

Giá đỡ cáp cho hai ống màu xanh với logo igus.

Kẹp CFX bằng thép không gỉ

Bộ giảm lực kéo igus trên ống bảo vệ cáp màu xanh.

Kẹp thép CFXL

Bộ giảm lực kéo igus Chainfix trên hai dây cáp màu xanh ngọc.

Kẹp CFXL bằng thép không gỉ

Bộ giảm kéo igus chainfix cho hai cáp hoặc ống màu xanh.

Kẹp đa năng

Kẹp chống kéo CFX cho nhiều cáp trên ba dây dẫn.
Đến cửa hàng

C-profile tiêu chuẩn

Máng cáp có giảm lực kéo bằng nhựa.

C-profile tải trọng nặng

Máng cáp với giảm lực kéo bằng nhựa.

Kẹp chainfix - Lắp đặt nhanh chóng và an toàn

  • Chiều cao lắp đặt giảm tới 15mm so với kẹp thông thường nhờ chiều cao housing được tối ưu hóa
  • Khả năng hấp thụ lực cao hơn tới 3,5 lần so với kẹp thông thường
  • Mã sản phẩm dễ đọc và hướng lắp đặt chính xác được dán nhãn ở bên cạnh
  • Tiết kiệm không gian và thời gian lắp đặt
  • Phần đế được cải tiến để lắp đặt dễ dàng hơn trên C-profile
  • Dễ dàng lắp đặt nhờ các chốt ren được vặn bằng lục giác
  • Độ bền cho các ứng dụng năng động nhờ các thành phần ép được cải thiện
  • Các gân tích hợp trên các bộ phận chịu áp lực, không làm lỏng cáp khỏi bộ phận căng cáp

Xin lưu ý:

  • Lý tưởng nhất là cáp phải được cố định vào cả hai đầu của xích dẫn cáp. Chúng phải luôn được gắn vào đầu chuyển động của xích!
  • Khi sử dụng kẹp chainfix trên các C-profie trong đầu nối xích cho các dòng 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728, phải sử dụng yên dưới ngắn. Đối với yên dưới ngắn, vui lòng thêm mã sản phẩm có chỉ số "K" Ví dụ: Mã sản phẩm CFX12.1K
Giá đỡ Chainflex cố định cáp màu xanh trong một thanh dẫn.

Chiều cao lắp đặt

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến