Xích dẫn cáp ngoài khơi OSC

Xích offshore OCS với cáp và giá đỡ cố định.

Cải tiến công nghệ

Giảm thiểu chi phí

Bằng chứng

Sự bền vững

Phát triển chuỗi OCS ngoài khơi

Xích offshore OCS với nhiều cáp trong máng cáp.

sự tách biệt bên trong

Liên kết chuỗi

Dây thừng sợi nhựa

Giá đỡ lắp

Bản vẽ xích OSC với kích thước và hình chiếu từ trên của các đoạn.
Bản vẽ xích OSC với kích thước và hình chiếu từ trên của các đoạn.
Đường kính cáp Tối đa 80mm
Hi [mm] Tối đa 80mm
Ha [mm] 180mm
Bước răng: [mm] 187,5 / 750
Bán kính cong [mm] 750mm
Nặng [kg/m] 40kg/m
Khối lượng công việc [kN] 187kN

Các dự án thú vị nhất với chuỗi ngoài khơi OSC

Hệ thống quản lý cáp điện bờ cho kho lưu trữ nổi ở Bahrain

Bến tàu với một tàu chở hàng lớn và đường ống nối vào cảng.

Hướng dẫn cáp chắc chắn trên giàn khoan trang trại gió

Giàn khoan ngoài khơi với xích OSC màu xanh và thiết bị trên bến cảng.

Những câu hỏi thường gặp

Có thể quý khách cũng quan tâm

Bảo hành igus chainflex cho Kachel-Leitungen với bảo hành 4 năm.

Các cáp chainflex

Xích dẫn cáp với thông báo bảo hành cho sản phẩm igus trong môi trường sản xuất.

Hệ thống xích lắp sẵn cáp readychain hoàn chỉnh

Cần cẩu tàu nâng một bộ phận; khung ảnh nhỏ cho thấy hai người đang lắp một hệ e-loop lớn.

Hoạch định dự án

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến