iSet autoglide 5 | Hành trình di chuyển: 10 - 60m

Danh sách các bộ phận

Tính năng và lợi ích

  • Thời gian lắp đặt ngắn hơn 88% so với giải pháp tiêu chuẩn thông thường có máng dẫn hướng
  • Năng lượng, dữ liệu, không khí và chất lỏng trong MỘT hệ thống
  • Thường lưu hai hoặc nhiều hệ thống khác để truyền dữ liệu
  • Tốc độ 4 m/giây
  • Hoạt động êm ái: 63 dB(A) ở tốc độ 2 m/s
  • 50% sàn hội trường vẫn trống, không cần máng dẫn hướng

Sản phẩm phù hợp cho autoglide 5

cáp xe buýt

CFBUS.045 cáp bus ở chế độ X-quang với cấu trúc bên trong có che chắn hiển thị.
  • Đối với điều kiện khí hậu đặc biệt
  • Đối với bán kính hẹp lên đến 7,5xd
  • Đối với những khoảng cách di chuyển dài
  • Vật liệu vỏ bọc: PVC, iguPUR, PUR hoặc TPE

cáp động lực

Cáp động cơ CHAINFLEX với lát cắt cho thấy lớp chống nhiễu và lõi dây.
  • Chống cháy, chống dầu, không chứa halogen
  • Đối với bán kính hẹp lên đến 5xd
  • lá chắn tổng thể với góc bện tối ưu
  • Vật liệu vỏ bọc: PVC, iguPUR, PUR hoặc TPE

Ví dụ ứng dụng với autoglide

autoglide 5 trong SRU

autoglide 5 trong công nghệ băng tải

Autoglide 5 với xe chở và thanh dẫn cho dẫn cáp tuyến tính.

Thông tin thêm

iSets

Hệ thống e-chain mô-đun kèm phụ kiện được hiển thị như bộ đầy đủ.

Cơ sở tri thức

Xích cáp với cấu trúc bên trong được đánh dấu trong suốt và đường dẫn cáp nhìn thấy rõ.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến