Thiết kế thanh giằng thông minh, theo kiểu mô-đun mở rộng E4Q

Thanh ngang mở rộng: hệ thống mô-đun cho đường kính lớn

Cải tiến công nghệ

Giảm thiểu chi phí

Bằng chứng

Sự bền vững

Bản vẽ kỹ thuật hệ thống E4Q Bracket Chain với kích thước và số hiệu chi tiết.

Dễ dàng mở các thanh giằng mở rộng để lắp đặt và dẫn hướng cho các ống lớn có đường kính lên đến 175mm

Mã sản phẩm. (1) Bộ chuyển đổi bên(2) Bộ chuyển đổi chiều cao(3) Thanh giằng(4) Đường kính d ≤ ø [mm]chiều rộng bên trong e-chains Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

Dễ dàng mở các thanh giằng mở rộng để lắp đặt và dẫn hướng cho các ống lớn có đường kính lên đến 175mm

Mã sản phẩm. thanh ngang mở rộng chiều cao bên trong hi1 / hi2 [mm]Thanh ngang mở rộng chiều cao bên ngoài ha1 / ha2 [mm]Thanh ngang mở rộng chiều rộng rõ ràng Bi1 [mm]chiều rộng bên trong e-chains Bi2 [mm]Chiều rộng bên ngoài e-chains Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 / 194 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388

Có thể quý khách cũng sẽ quan tâm đến

chương trình tiêu chuẩn chuỗi năng lượng

igus e-chain với cáp nhiều lõi và một mắt xích mở.

công cụ cấu hình chuỗi năng lượng

e-Chains và công cụ cấu hình cho dẫn hướng năng lượng sẵn sàng đấu nối trực tuyến.

Tiềm năng tiết kiệm

Sản phẩm igus trong họa tiết màu cam với dòng chữ “Reduce costs, improve technology”.

Chương trình tái chế

Xích dẫn cáp igus như biểu tượng tái chế với chữ “the chainge”.

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến