Đối với ống lớn - nhiều khả năng thay đổi hơn

Tăng đáng kể không gian bên trong để dẫn ống nhẹ nhàng

  • Phù hợp với ống có đường kính ngoài tối đa 80 mm.
  • Có thể mở theo cả bán kính trong hoặc ngoài, có thể xoay mở.
  • Phân chia nội thất theo mô-đun phù hợp để phân chia tối ưu nội thất Mã số 25/41.1 (không dành cho dòng 2450).
  • Thiết kế thanh ngang mở rộng và ngăn cách bên trong thân thiện với dây cáp.
  • Lực giữ của thanh ngang mở rộng cao.
Xích dẫn cáp E2.00 ở dạng bố trí thẳng đứng.
Bản vẽ kỹ thuật của một bộ phận igus với hai hình chiếu và kích thước.
Bản vẽ kỹ thuật của một bộ phận igus với hai hình chiếu và kích thước.
Xích dẫn cáp để bảo vệ cáp trong bộ dẫn hướng máy di động.

xích e-chains có thanh ngang mở rộng, series 2400

Số thứ tự dây cung bán kính uốn cong R [mm]Chiều cao inner <br>hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Chuỗi cung Series 2450

Số thứ tự dây cung bán kính uốn cong R [mm]Chiều cao inner <br>hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Chuỗi cung Series 2500

Số thứ tự dây cung bán kính uốn cong R [mm]Chiều cao inner <br>hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Lê Quốc Anh
Quốc Anh Lê

Inside Sales Engineer

+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến